NORDBLOC.1 伞齿轮减速电机

伞齿轮减速机附带高强度铝合金外壳

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • 轴向和径向承载能力很高确保安全运行
  • 可冲洗式设计,配设可兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层
  • 铝制壳座,重量轻

可靠且性能强大 — 也适用于对卫生要求较高的应用场合

经过性能优化的双级直交轴齿轮箱系列采用诺德集团创新的高强度铝合金箱体设计。采用可选 NXD tupH® 表面涂层技术的易冲洗型 NORDBLOC.1 直交轴减速机,特别适用于食品工业的应用。

  • 可选的优化标准设计或符合卫生要求的易冲洗设计,满足高卫生标准
  • 满足 IP69K 防护等级,还可配备符合食品标准的 NXD tupH® 表面保护层 
  • 铝制外壳和紧凑型设计,重量轻

产品版本

  • 规格:6
  • 传动比:3.03 - 70
  • 实心轴或空心轴(平键联接,GRIPMAXXTM,热缩盘)
  • 法兰接装式和底脚固定式,可选配力矩臂
  • 可选配铝制表面提供有效保护:NXD BASIC® 或兼容食品的 NXD tupH® 在苛刻的使用条件下仍能保持性能持久 
  • 由模块化产品可组成多种选项

产品特点

  • 铝制外壳轻便、经济、导热性好
  • 效率高,运营成本低
  • 转速范围广,适应性强
  • 封闭式外壳设计,清洁简便
  • 符合卫生要求的易冲洗设计
  • 轴向和径向负载能力高,运行安全 
  • 运转噪音低
  • 可根据具体应用进行定制,用途广泛

B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机


B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机


B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动


G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动
  • 下载 英语
文档资料详情

G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+


G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+
  • 下载 英语
文档资料详情

C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)


C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)


C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情
段階的廃止

重要通知:

Product is available in series production

产品生命周期管理

规划。开发。现代化。

为了帮助您长期可靠地规划系统,我们为所有产品代次分配了生命周期状态。在这里,您可以了解每个阶段的含义,以及在每个阶段可获得哪些服务。

了解更多

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

数字服务和自助服务

快速解答所有服务相关的问题。您可输入诺德产品ID轻松找到订单的文档和备件。如有任何疑问,请咨询我们的服务或销售部门,也可登录myNORD客户门户,找到并选择合适的产品,然后自主下单。

产品变型 & 应用场合

诺德集团为您提供完全来自单一来源的定制驱动解决方案。我们的模块化产品,可使每个组件凭借电机、减速机、驱动电子元件和附件进行模块化扩展。我们为您提供个性化咨询,帮助您实现最适合您方应用的驱动解决方案。在这里,您可了解该产品的典型应用示例: 

  • NORDBLOC.1 用于 EoL 包装行业输送带的锥齿轮

    在进料和出料输送带的连续运行中,两级锥齿轮减速机以其可靠性、高效性以及与应用场景的精准匹配而表现出色。其其他优势包括:  

    • 高效率带来低运营成本 
    • 结构紧凑,占地面积小 
    • 封闭式外壳设计,便于快速清洁 
    • 运行安静,工作平稳
  • NORDBLOC.1 锥齿轮与Glatt电机组合

    SK 93x72.1 型锥齿轮减速机与 NORD 的 IE5 级同步电机或 IE3 级异步平滑电机搭配使用,是食品和饮料行业的理想组合。 

    • 表面光滑、易于清洁的传动系统 
    • 20 至 695 r/min 的宽广转速范围,可实现精准匹配 
    • 高功率性能,扭矩高达 435 Nm 
    • 易于清洁,符合 IP69K 防护等级,安全性高 
    • 采用 NXD tupH® 技术,提供高效且符合食品级标准的表面保护 

更多产品信息

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

现代化和扩展

最新的技术标准
驱动器现代化旨在更新技术,提高效率,从而减少碳足迹,让您从技术进步中受益,并使您的驱动技术与时俱进!与诺德合作,您就拥有了一个专业过硬、经验丰富且深谙事项轻重缓急的合作伙伴。

请联系您的 NORD 顾问