UNICASE伞齿轮减速电机

外壳坚固、传动比高的伞齿轮减速机

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • 高功率密度
  • 维护成本低,使用寿命长
  • 径向和轴向承载能力高

性能可靠

一体成型箱式伞齿轮减速电机维护需求低,确保长期安全运行。使用灵活,可适应多种应用。减速机采用灰铸铁外壳,抗扭性强,具有很高的轴向和径向承载能力。一体成型箱式设计将所有减速机元件整合到一个外壳整体中。因此,一体成型箱式伞齿轮减速电机具有以下优点:

  • 使用寿命长,运行安全
  • 高效率,维护成本低,成本效益佳
  • 多种外壳型式缔造灵活的应用可能性

产品版本

  • 规格:11
  • 结构型式: M1, M2, M3, M4, M5, M6
  • 传动比:8.04 - 13432.68
  • 实心轴或空心轴(平键联接,GRIPMAXXTM,热缩盘) 
  • 插入式、法兰接装式和底脚固定式 
  • 由模块化产品可组成多种选项

产品特点

  • 效率高,运营成本低
  • 抗扭曲的灰铸铁外壳坚固耐用,维护成本低
  • 多样化的轴承配置确保较高的轴向和径向承载能力,实现安全运行
  • 可根据具体应用进行定制,用途广泛

B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机


B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机


B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

G2122 - 产品目录 - ATEX 防爆型


G2122 - 产品目录 - ATEX 防爆型
  • 下载 英语
文档资料详情

G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动


G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动
  • 下载 英语
文档资料详情

G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+


G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+
  • 下载 英语
文档资料详情

C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)


C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)


C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1040 - 备件明细表 - 伞齿轮减速机


PL1040 - 备件明细表 - 伞齿轮减速机
  • 下载 英语
文档资料详情
段階的廃止

重要通知:

Product is available in series production

产品生命周期管理

规划。开发。现代化。

为了帮助您长期可靠地规划系统,我们为所有产品代次分配了生命周期状态。在这里,您可以了解每个阶段的含义,以及在每个阶段可获得哪些服务。

了解更多

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

数字服务和自助服务

快速解答所有服务相关的问题。您可输入诺德产品ID轻松找到订单的文档和备件。如有任何疑问,请咨询我们的服务或销售部门,也可登录myNORD客户门户,找到并选择合适的产品,然后自主下单。

产品变型 & 应用场合

诺德集团为您提供完全来自单一来源的定制驱动解决方案。我们的模块化产品,可使每个组件凭借电机、减速机、驱动电子元件和附件进行模块化扩展。我们为您提供个性化咨询,帮助您实现最适合您方应用的驱动解决方案。在这里,您可了解该产品的典型应用示例: 

  • BLOCK 锥齿轮减速机(适用于蜗杆输送机)

    BLOCK 锥齿轮减速电机是蜗杆输送机的成熟解决方案。其整体式壳体非常适合承受高径向和轴向载荷,以及应对污垢和潮湿等极端工况。其他优势: 

    • 高稳定性使该驱动解决方案经久耐用、运行可靠且经济高效 
    • 可选的逆止装置可在断电时防止物料回流 
    • NORD 驱动电子系统可实现可靠的转速调节、安全转矩控制,以及电机的平稳启动、停止和换极 
  • BLOCK 锥齿轮减速机,适用于拖曳式/链式输送机

    在拖曳输送应用中,采用BLOCK锥齿轮减速机的驱动方案能充分发挥其优势。由于方向转换操作简便,这些设备可根据具体需求进行个性化调整。 

    • 整体式壳体设计降低了维护需求 
    • 高刚性使该驱动解决方案经久耐用、运行可靠且经济高效 
    • 优化的动力传输确保了高效率

更多产品信息

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

现代化和扩展

最新的技术标准
驱动器现代化旨在更新技术,提高效率,从而减少碳足迹,让您从技术进步中受益,并使您的驱动技术与时俱进!与诺德合作,您就拥有了一个专业过硬、经验丰富且深谙事项轻重缓急的合作伙伴。

请联系您的 NORD 顾问