UNICASE平行轴减速电机

结构小巧的减速电机

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • 结构小巧,节省安装空间
  • 可冲洗式设计,配设可兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层
  • 运行平稳,噪音低

结构小巧,性能强劲,适用于狭窄的安装空间

一体成型箱式平行轴减速电机为驱动解决方案提供高效率和高性能,即使空间有限,也能安装使用。紧凑的整体式外壳,灵活适应各种应用场合:这种结构设计可使所有减速机元件整合到一个外壳整体中。

  • 平行轴偏置设计使结构紧凑、长度短,占用空间小
  • 一体成型箱式外壳设计抗扭性强,无分隔接缝,结构经久耐用
  • 铝制结构易于清洁,并配备 NXD BASIC® / NXD tupH® 表面保护层,即使在苛刻环境下也具有很长的使用寿命
  • 具有多种型式可供使用,可灵活适应各种要求

产品版本

  • 规格:15
  • 结构型式: M1, M2, M3, M4, M5, M6
  • 传动比:4.03 - 15685.03
  • 可提供实心轴或空心轴(平键联接,GRIPMAXXTM,热缩盘)
  • 插入式、法兰接装式和底脚固定式,CEMA 标准螺旋输送机型式
  • 贯通式空心轴可直接套接客户方转轴
  • 可选配铝制表面提供有效保护:NXD BASIC® 或兼容食品的 NXD tupH® 在苛刻的使用条件下仍能保持性能持久
  • 可提供干井式密封,适用于混合器和搅拌机
  • 由模块化产品可组成多种选项

产品特点

  • 平行轴减速机,结构小巧,节省空间
  • 坚固的灰铸铁外壳
  • 铝制外壳轻便、经济、导热性好
  • 高效率、长寿命和低维护需求,降低运营成本
  • 多种轴承配置确保较高的轴向和径向承载能力
  • 运转噪音低
  • 可根据具体应用进行定制,用途广泛

B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机


B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机


B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

G2122 - 产品目录 - ATEX 防爆型


G2122 - 产品目录 - ATEX 防爆型
  • 下载 英语
文档资料详情

G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动


G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动
  • 下载 英语
文档资料详情

G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+


G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+
  • 下载 英语
文档资料详情

C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)


C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)


C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1021 - 平行轴减速器备件明细表


PL1021 - 平行轴减速器备件明细表
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

数字服务和自助服务

快速解答所有服务相关的问题。您可输入诺德产品ID轻松找到订单的文档和备件。如有任何疑问,请咨询我们的服务或销售部门,也可登录myNORD客户门户,找到并选择合适的产品,然后自主下单。

产品变型 & 应用场合

诺德集团为您提供完全来自单一来源的定制驱动解决方案。我们的模块化产品,可使每个组件凭借电机、减速机、驱动电子元件和附件进行模块化扩展。我们为您提供个性化咨询,帮助您实现最适合您方应用的驱动解决方案。在这里,您可了解该产品的典型应用示例: 

  • BLOCK 平面齿轮减速电机,适用于搅拌器和混合机

    凭借恰当的密封方案,NORD 的 BLOCK 平面减速电机成为搅拌和混合应用的高效紧凑型解决方案。其中,可选的“Drywell”轴承结构可提供可靠的防泄漏保护。 

    • 承受高径向和轴向力:通过加大轴承间距并采用坚固的轴承,强化了输出轴轴承结构 
    • 油液不会渗入搅拌装置:可能泄漏的油液会通过滴油盘流入法兰内的收集腔,并通过漏油指示器发出警报 
    • 高度灵活:紧凑且多样的安装尺寸与安装方式 
  • BLOCK 托盘升降机用平轴减速电机

    NORD 的驱动解决方案(如扁平型减速电机)具有可靠性高、使用寿命长、维护需求低以及结构紧凑等特点。它们满足了仓储物流的核心需求——例如在托盘升降机中的应用。 

    • 结构紧凑,占地面积小 
    • 可通过 NORD 集中式和分散式驱动电子设备,根据现场要求灵活调整控制方案 
    • 贯通式空心轴可实现托盘升降机的高效双轴驱动 
    • 高扭矩和宽广的传动比范围,可针对具体应用进行个性化调整 
    • 可与不同电机组合,精准匹配应用需求 
  • NXD:适用于极端环境的表面保护

    NXD BASIC® / NXD tupH® 表面处理技术使铝材更加坚固耐用。因此,驱动解决方案能够抵御强烈的环境影响和清洁化学品,即使在严苛的环境条件下也能长期保持可靠性。 

    • 通过有效的防腐蚀表面保护确保运行安全 
    • 采用铝制表面的轻量化驱动装置具有高功率密度 
    • 铝制外壳的高导热性降低了灼伤风险并减少了散热需求 
    • 采用 NXD tupH® 表面处理,符合 FDA、欧盟、瑞士及南共市(MERCOSUR)各国的食品卫生标准 
    • 高度灵活,因为 NXD BASIC® / NXD tupH® 表面处理技术适用于 NORD 模块化产品系列的多种型号 

更多产品信息

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

现代化和扩展

最新的技术标准
驱动器现代化旨在更新技术,提高效率,从而减少碳足迹,让您从技术进步中受益,并使您的驱动技术与时俱进!与诺德合作,您就拥有了一个专业过硬、经验丰富且深谙事项轻重缓急的合作伙伴。

NORD ECO

我们的咨询理念植根于长期的电动机制造经验,以及与来自100多个行业的客户的合作。借助NORD ECO,您可以详细了解系统的实际能耗情况,并通过深入分析发掘具体的节能潜力——从而提升驱动系统的(经济)效率和可持续性。

请联系您的 NORD 顾问