UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速机

蜗轮蜗杆减速机具有利于卫生的结构设计

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • 可冲洗式设计,配设可兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层
  • 运行平稳,噪音低
  • 结构紧凑,占用空间小

高功率密度,结构紧凑 — 也适用于对卫生要求较高的应用场合

通用型 SMI 蜗轮蜗杆减速机具有光滑、封闭的表面。因此,组件可用于对卫生要求较高的应用场合。凭借简单而高效的结构,尽管紧凑尺寸也能实现高功率密度,与其他减速机类型相比在安装空间方面具有明显的优势。其中优点在于传输扭矩时噪音很低。

  • 便于清洁,且具备符合食品标准的表面保护层 NXD tupH®,冲洗区域使用寿命长 
  • 凭借蜗轮蜗杆减速机的设计原理,即使在狭小空间内也能实现高传动比
  • 模块化结构便于根据具体应用进行个性化配置

产品版本

  • 规格:5
  • 传动比:5.00 - 3000.00
  • 可选择实心轴或空心轴
  • 插入式、法兰接装式和底脚固定式
  • 直角轴减速机
  • 可提供与 IEC 搭配的型式
  • 铝制表面提供有效保护:NXD BASIC 或兼容食品的 NXD tupH® 保护层,即使使用条件苛刻也可保持性能持久 
  • 由模块化产品可组成多种选项

产品特点

  • 过载能力高,运行可靠,使用寿命长
  • 铝制壳座,重量轻
  • 附带 NXD tupH® 表面保护层的符合卫生要求易冲洗设计  
  • 运转噪音低 
  • 可根据具体应用进行定制,用途广泛

B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机


B1000 - 使用手册附带安装指南 - 减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机


B2000 - 安装 & 使用说明书 - 防爆型减速机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

G2122 - 产品目录 - ATEX 防爆型


G2122 - 产品目录 - ATEX 防爆型
  • 下载 英语
文档资料详情

G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动


G1000 - 产品目录 - 减速机 - 恒速驱动
  • 下载 英语
文档资料详情

G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+


G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+
  • 下载 英语
文档资料详情

C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)


C411000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (2D+2G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)


C412000 - 合规性声明 (ATEX) - 减速机 (3D+3G)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

PL1035 - 备件明细表 - 通用型蜗轮蜗杆式减速机 SI、SMI


PL1035 - 备件明细表 - 通用型蜗轮蜗杆式减速机 SI、SMI
  • 下载 英语
文档资料详情

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

数字服务和自助服务

快速解答所有服务相关的问题。您可输入诺德产品ID轻松找到订单的文档和备件。如有任何疑问,请咨询我们的服务或销售部门,也可登录myNORD客户门户,找到并选择合适的产品,然后自主下单。

产品变型 & 应用场合

诺德集团为您提供完全来自单一来源的定制驱动解决方案。我们的模块化产品,可使每个组件凭借电机、减速机、驱动电子元件和附件进行模块化扩展。我们为您提供个性化咨询,帮助您实现最适合您方应用的驱动解决方案。在这里,您可了解该产品的典型应用示例: 

  • UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速机在饮料行业中的应用

    NORD 解决方案通过提供易于维护的组件,满足饮料行业的需求,这些组件不仅采用卫生设计,更能确保长期安全运行。其中包括 UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速机: 

    • 表面光滑、封闭,确保卫生  
    • 终身润滑,维护需求低 
    • 模块化设计,可根据具体应用进行定制  
    • 提供由蜗杆、电机和变频器组成的完整驱动解决方案,一站式服务 
  • UNIVERSAL SMI 蜗轮蜗杆减速机在烘焙行业中的应用

    严苛的工作环境是烘焙行业的典型特征——包括极端温度、含酒精液体或腐蚀性化学清洁剂。凭借采用 UNIVERSAL SMI 蜗杆、电机和变频器的传动解决方案,NORD 确保设备运行可靠。 

    • 采用专用的低温/高温润滑剂,防护等级达 IP66 或 IP69K,确保运行安全 
    • 终身润滑设计,大幅降低维护需求 
    • 符合卫生标准的设计:采用不锈钢轴和配件、金属风扇叶轮以及无风扇结构 
    • 防锈处理和多层涂层提供防潮保护 
    • 连接器可插拔及模块化设计,便于服务和维护,同时最大限度地减少整个系统的停机时间  
    • 通过遍布 80 多个国家的子公司和分销合作伙伴提供全球支持

更多产品信息

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

现代化和扩展

最新的技术标准
驱动器现代化旨在更新技术,提高效率,从而减少碳足迹,让您从技术进步中受益,并使您的驱动技术与时俱进!与诺德合作,您就拥有了一个专业过硬、经验丰富且深谙事项轻重缓急的合作伙伴。

请联系您的 NORD 顾问