通用型电机

全球通用式异步电机

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • 国际认证全球适用
  • 能效等级 IE3

全球通用电机

诺德通用型电机的名称为“Programm”。该产品为用户提供一款适用于全球所有重要市场的电机。凭借众多认证,该产品可在全球范围内使用。此外,还具有各种保护功能确保其结构坚固性和运行安全性。 

  • 凭借 CE、UL、CSA、CCC、ISI 和 UA 认证,可在全球范围内使用
  • 标配温度传感器,用于保护电机
  • IEC 规格范围从 63 到 225 不等,可选范围广,可变性强

产品版本

  • 支持多种电机安装方式:底脚固定式电机 B3,法兰接装式 IEC B5 或 B14,NEMA C 接装式和 NEMA 底脚固定式电机
  • 用于机械保护的单层和双层防护棚 
  • 单制动(BRE+)任选 
  • 即插即用式电机连接器(MS)
  • 外加风扇 (F) 用于电机冷却 
  • 由模块化产品可组成多种选项 

产品特点

  • 温度传感器用于保护电机
  • 凭借 CE、UL、CSA、CCC、ISI 和 UA 认证,可在全球范围内使用

B1091 - 使用手册附带安装指南 - 异步电机(也包括防爆型)


B1091 - 使用手册附带安装指南 - 异步电机(也包括防爆型)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B1091-1 - 使用手册 - 涉及安装与使用说明书的项目规划指南


B1091-1 - 使用手册 - 涉及安装与使用说明书的项目规划指南
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

M7000 - 产品目录 - IE3 异步电机


M7000 - 产品目录 - IE3 异步电机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

M7000 - Addendum - 增补件 M7000:安全编码器


M7000 - Addendum - 增补件 M7000:安全编码器
  • 下载 英语
文档资料详情

  • 下载 英语
文档资料详情

C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • 下载 英语
文档资料详情

C210102 - 符合性声明(CE) - NORD 异步电机


C210102 - 符合性声明(CE) - NORD 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW


C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW
  • 下载 英语
文档资料详情

C251107 - CSA 认证 - 异步电机


C251107 - CSA 认证 - 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

C261003 - UL 认证 - 异步电机


C261003 - UL 认证 - 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

国家法规

工业应用中的电动驱动系统消耗了总能耗的70%左右,对于众多企业而言,这其中蕴藏着巨大的能效优化潜力。NORD DRIVESYSTEMS 可为您提供涵盖全球主要市场所有常见能效法规与标准信息。

请联系您的 NORD 顾问