IE3 光滑箱体电机

易于清洁的异步电机

  • 0.12 kW - 2.2 kW
  • IP66
  • 国际认证全球适用
  • 能效等级 IE3
  • 易于清洁的紧凑型设计,配设兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层

光滑式表面保护层满足卫生要求

光滑箱体电机采用易于清洁的可冲洗式设计。结合符合食品标准的 NXD tupH® 表面保护层,可获得很高的耐酸碱性。因此,可同时满足食品、饮料和制药等行业的高卫生要求,并可靠确保长期运行安全。 

  • 冲洗设计便于清洁,满足高卫生标准
  • NXD tupH® 表面保护层为冲洗区提供更强的保护
  • 配备 NXD tupH® 表面保护层,符合全球食品标准

产品版本

  • B 侧选配项:制动器 (BRE+),增量式旋转编码器 (IG)
  • 电机保护:温度传感器(TF),温度监控器(TW),防冷凝加热器(SH)
  • 即插即用式电机连接器(MS) 
  • 铝质表面 NXD BASIC® 或符合食品标准的 NXD tupH®,在苛刻的使用条件下仍能保持持久性能
  • 由模块化产品可组成多种选项

产品特点

  • 全球适用
  • 能效等级 IE3
  • 可灵活与所有的诺德构件组合,从而根据具体应用需求进行定制

B1091 - 使用手册附带安装指南 - 异步电机(也包括防爆型)


B1091 - 使用手册附带安装指南 - 异步电机(也包括防爆型)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B1091-1 - 使用手册 - 涉及安装与使用说明书的项目规划指南


B1091-1 - 使用手册 - 涉及安装与使用说明书的项目规划指南
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

M7010 - 产品目录 - 带光滑箱体的电机


M7010 - 产品目录 - 带光滑箱体的电机
  • 下载 英语
文档资料详情

M7000 - Addendum - 增补件 M7000:安全编码器


M7000 - Addendum - 增补件 M7000:安全编码器
  • 下载 英语
文档资料详情

  • 下载 英语
文档资料详情

C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • 下载 英语
文档资料详情

C210102 - 符合性声明(CE) - NORD 异步电机


C210102 - 符合性声明(CE) - NORD 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW


C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW
  • 下载 英语
文档资料详情

C251107 - CSA 认证 - 异步电机


C251107 - CSA 认证 - 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

C261003 - UL 认证 - 异步电机


C261003 - UL 认证 - 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • 下载 英语
文档资料详情

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

国家法规

工业应用中的电动驱动系统消耗了总能耗的70%左右,对于众多企业而言,这其中蕴藏着巨大的能效优化潜力。NORD DRIVESYSTEMS 可为您提供涵盖全球主要市场所有常见能效法规与标准信息。

更多产品信息

了解更多

NORD 为您的应用提供合适的表面保护,无论其面临何种环境条件。我们确保为室内或室外冲洗和海上条件下的驱动解决方案提供高度耐用的保护。

NXD BASIC® and NXD tupH®

NXD表面处理技术专为铝材设计。该技术使铝材表面具备卓越的耐腐蚀性能,充分展现铝制组件在高要求安装环境及洗涤应用中的极端条件下的卓越性能。

请联系您的 NORD 顾问