标准异步电机

异步电机

  • 0.12 kW - 55 kW
  • 防护等级:可自由选择,因此可个性化定制
  • 国际认证全球适用
  • 效率等级 IE1 - IE4
  • 凭借不同的电机选项可实现灵活调整匹配

结构坚固且适应性强

诺德的标准异步电机具有高度的应用灵活性。它们满足所有常见的国际效率法规和所有国际标准,并可配备多种选项。我们的标准会定期优化,以适应具体应用不断变化的要求。最近,我们为 IE2 和 IE3 电机开发了一种风扇卡接机制,使其更便于安装和拆卸。 

  • 电机满足所有常见的能效规定,因此可在全球范围内使用 
  • 多种电机选项可供灵活调整搭配 
  • 面向未来的设计

产品版本

  • 单制动(BRE+),双重制动(DBR+)
  • 用于电机冷却的外加风扇 (F)
  • 可提供各种编码器,如增量编码器 (IG)、绝对值编码器 (AG) 或磁性增量编码器 (MG)
  • 有各种防护等级可选
  • 电机保护:温度传感器(TF),温度监控器(TW),防冷凝加热器(SH)
  • 具备不同的 ISO 等级可满足个别特殊应用需求
  • 由模块化产品可组成多种选项
  • 异步电机满足所有现行标准,用途广泛

产品特点

  • 电机满足所有常见的能效规定,因此可在全球范围内使用
  • 面向未来的设计
  • 最大的应用灵活性:异步电机的运行可直接连接电网(DOL),或通过变频器进行单独控制。

B1091 - 使用手册附带安装指南 - 异步电机(也包括防爆型)


B1091 - 使用手册附带安装指南 - 异步电机(也包括防爆型)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

B1091-1 - 使用手册 - 涉及安装与使用说明书的项目规划指南


B1091-1 - 使用手册 - 涉及安装与使用说明书的项目规划指南
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

M7000 - 产品目录 - IE3 异步电机


M7000 - 产品目录 - IE3 异步电机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

M7000 - Addendum - 增补件 M7000:安全编码器


M7000 - Addendum - 增补件 M7000:安全编码器
  • 下载 英语
文档资料详情

  • 下载 英语
文档资料详情

C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132


C210101 - UKCA-Declaration of Conformity - NORD Motors SK63 -SK132
  • 下载 英语
文档资料详情

C210102 - 符合性声明(CE) - NORD 异步电机


C210102 - 符合性声明(CE) - NORD 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW


C240100 - BV Type approval Marine and Offshore – NORD asynchronous motors < 100 kW
  • 下载 英语
文档资料详情

C251107 - CSA 认证 - 异步电机


C251107 - CSA 认证 - 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

C261003 - UL 认证 - 异步电机


C261003 - UL 认证 - 异步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • 下载 英语
文档资料详情

S9093 - Optimised design Asynchronous motors


S9093 - Optimised design Asynchronous motors
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

国家法规

工业应用中的电动驱动系统消耗了总能耗的70%左右,对于众多企业而言,这其中蕴藏着巨大的能效优化潜力。NORD DRIVESYSTEMS 可为您提供涵盖全球主要市场所有常见能效法规与标准信息。

请联系您的 NORD 顾问