IE5+ 同步电机 (TENV)

易于清洁的高效率同步电机

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K(可选)
  • 国际认证全球适用
  • 易于清洁的紧凑型设计,配设兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层
  • 整个调节范围内都能保持高效率

最佳效率,附带 IE5+,适合不带风扇的卫生敏感性区域

IE5+ 系列电机具有超越最高能源效率等级(IE5)的效率。永磁同步电机 (PMSM) 结构紧凑且易于清洁,是内部物流业以及饮料和食品行业的理想选择,并可兼容作为诺德产品标准构件的所有减速机和变频器。

  • 凭借最高效率可提高设备的整体效率
  • NXD tupH® 表面保护涂层为冲洗区域提供更大的保护
  • 基于大转速范围和恒定扭矩实现变型精简
  • 结构紧凑,节省空间
  • 凭借不同的电机选项,可根据需求进行个性化定制

产品版本

  • 支持多种电机安装方式:直接安装式,NEMA 法兰式,IEC 法兰式
  • 转速范围由 0 至 2400 转/分钟不等
  • 可选配增量编码器和机械制动器(BRE)
  • 铝制表面提供有效保护:NXD BASIC® und NXD tupH® 在苛刻的使用条件下仍能保持性能持久
  • 可选配 IP69K 型
  • 由模块化产品可组成多种选项

产品特点

  • 易于清洁的可冲洗设计 通过全球认证和验收,适合在国际范围使用
  • 整个调节范围内都保持高能效等级
  • 铝制壳座,重量轻
  • 可根据具体应用进行定制,用途广泛

B5000 - 使用手册附带安装指南 - 同步电机(PMSM)


B5000 - 使用手册附带安装指南 - 同步电机(PMSM)
  • 下载 英语
文档资料详情

G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+


G5000 - 产品目录 - 减速电机,能耗 IE5+
  • 下载 英语
文档资料详情

M5000 - 产品目录 - IE5+ 同步电机


M5000 - 产品目录 - IE5+ 同步电机
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

TI60-0001 - 产品信息 - 同步电机 IE4、IE5


TI60-0001 - 产品信息 - 同步电机 IE4、IE5
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C210103 - 符合性声明(CE) - 同步电机


C210103 - 符合性声明(CE) - 同步电机
  • 下载 英语
文档资料详情

C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors


C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors
  • 下载 英语
文档资料详情

S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency


S9012 - Synchronous motor with IE5+ energy efficiency
  • 下载 英语
文档资料详情

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • 下载 英语
文档资料详情

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设计与工程

精益驱动设计
由诺德模块化系统创建的综合驱动解决方案,几乎能满足每一个客户的应用需求。不过,选择过多也可能让人眼花缭乱,不知所措。无论是数字化自助服务还是个性化建议:我们都能为您提供驱动设计支持,并指导您如何成功获得更好的驱动系统。

备件和备件管理系统

及时交付更换部件
故障和技术问题可能既耗时又昂贵。为确保您在出现问题时获得最佳支持,我们每周7 天、每天 24 小时为您提供更换部件、更换驱动器和技术支持。 我们经验丰富的工程师和技术人员能够快速高效地解决机器和驱动器问题。

国家法规

工业应用中的电动驱动系统消耗了总能耗的70%左右,对于众多企业而言,这其中蕴藏着巨大的能效优化潜力。NORD DRIVESYSTEMS 可为您提供涵盖全球主要市场所有常见能效法规与标准信息。

产品变型 & 应用场合

诺德集团为您提供完全来自单一来源的定制驱动解决方案。我们的模块化产品,可使每个组件凭借电机、减速机、驱动电子元件和附件进行模块化扩展。我们为您提供个性化咨询,帮助您实现最适合您方应用的驱动解决方案。在这里,您可了解该产品的典型应用示例: 

  • 食品加工行业中的IE5+ TENV电机

    NORD solutions meet the requirements of the food industry with easy-to-maintain components that ensure long-term safe operation, thanks to their hygienic design. These include fanless IE5+ motors: 

    • Up to IP69K possible 
    • Hygienic wash-down design for intensive cleaning
    • Maximum efficiency with low TCO
    • Easy integration with a compatible system of frequency inverters, gear units and motors from NORD
  • 制药行业中的IE5+ TENV电机

    NORD 的无风扇 IE5+ 电机也非常适合制药行业中要求严苛、需保持高度洁净的工艺流程。它们兼具高可靠性、低运营成本和符合卫生标准的设计。 

    • 最高可达 IP69K 防护等级 
    • 采用便于卫生清洁的冲洗设计,可进行深度清洁 
    • 在低总拥有成本(TCO)下实现最高效率 
    • 可轻松集成至由 NORD 变频器、减速机和电机组成的兼容系统中

更多产品信息

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

NORD ECO

我们的咨询理念植根于长期的电动机制造经验,以及与来自100多个行业的客户的合作。借助NORD ECO,您可以详细了解系统的实际能耗情况,并通过深入分析发掘具体的节能潜力——从而提升驱动系统的(经济)效率和可持续性。

请联系您的 NORD 顾问