水泥行业

为水泥行业提供的高效驱动技术解决方案

水泥作为基础材料在建筑行业中是必不可少的。然而,水泥生产是一个复杂的过程,其各个阶段需要大量的能量。这使得能源成本是行业成本因素之一。正因为如此,水泥生产需要的驱动单元不仅可以经受住苛刻的条件,而且还必须节能。

诺德(NORD)的驱动组件及系统

45年来,诺德(NORD)驱动系统的服务足迹几乎遍布国内各个行业,国内的物流运输使用了它提供的输送解决方案。只要货物需要移动,它就需要诺德(NORD)的驱动组件及系统,因为任何运动都需要驱动系统,而这个驱动系统必须尽可能地高效而可靠。因此,经过多年的开发与服务,诺德(NORD)有能力自主提供各种机械、电气和电子驱动技术,包含 电机 和齿轮系统,并一直延伸到中央控制和分散控制技术。

诺德(NORD)传动集团的驱动解决方案秉承环保理念,致力于降低运行成本和减少二氧化碳(CO2)排放。

  • 高效的 斜齿轮减速机 和 伞齿轮减速机 具备较高效率。
  • 诺德(NORD) 电机 可达到国际能效等级IE4。
  • 诺德(NORD) 变频器 具有节能设计,因此可以有效降低能耗。
  • 诺德(NORD)组件相互匹配,可实现较高效率。

安全可靠

性能可靠是诺德(NORD)研发驱动解决方案的重要因素。诺德(NORD)驱动系统的组件可相互匹配,确保运行平稳。

  • 一体成型式箱体可使轴承和传动轴精确定位。
  • 高精度齿轮确保较小磨损和长使用寿命。
  • 通过配备适合流程和 工业齿轮箱 的联轴器(例如液力耦合器)来有效保护驱动系统和设备。
  • 坚固耐用的 工业齿轮箱 运行安静,使用寿命场。
  • 诺德(NORD) 变频器 配备了安全功能,保护电子驱动系统。

经久考验

恶劣的环境条件在散装物料中比较常见。其中包括温差大、腐蚀性环境介质和恶劣的操作条件。可靠、高性价比的诺德(NORD)驱动解决方案在散装物料行业已经得到了验证。

  • 以模块化原理为基础的诺德(NORD)驱动解决方案,包括 变频器 、 电机 、 工业齿轮箱 、联轴器和制动器。
  • 诺德(NORD)可根据客户需求对产品进行研发和设计。

诺德(NORD)传动集团是传动设备生产领域供应商之一,其解决方案成功应用于散装物料等众多场合。

早在1981年,诺德(NORD)就开发出UNICASE一体成型箱体。

  • 所有轴承座集成在单个箱体中;
  • 一次性完工;
  • 高输出扭矩;
  • 高轴向和径向承载力;
  • 高可靠性;
  • 使用寿命长;
  • 运行安静。

仓储

散装货物在输送至下一个工序之前,需要被暂时储存在仓储位系统(纵向或旋转混合床)、贮仓或料仓中。不同的散装货物需要不同的工厂布置,需要定制的驱动器。

输送

为了实现不同工序间的物料传输,需要各种各样的输送机。这些输送机在输送方向(水平、垂直、倾斜、下降)、流量、输送长度和结构设计方面不尽相同。可靠而坚固的诺德(NORD)驱动装置可确保物料输送不受干扰。

  • 可靠
  • 便于维护处理
  • 模块化设计可相互匹配( 工业齿轮箱 、 电机 、 变频器 、联轴器、制动器)
  • 定制化工艺需求

称重和计量

在散装物料进入下一工序之前,通常需对其进行计量(并称重),以便输送正确的数量。诺德(NORD)驱动器可进行单独控制,智能调节输送量,实现对散装物料的精确动态控制。

  • 动力强劲
  • 集成PLC功能
  • 模块化设计可相互匹配(工业齿轮箱、电机、变频器、联轴器、制动器)
  • 定制化工艺需求(例如:自动堵塞检测和解除,自动调整送料量)

装载和卸载

在全球散货运输中,必须对船舶、火车和卡车进行装货和卸货。可靠的诺德(NORD)驱动装置确保快速安全的装货和卸货。

  • 同一来源的完整驱动解决方案(减速电机、工业齿轮箱、行星工业齿轮箱)
  • 高设备利用率
  • 模块化设计可相互匹配(工业齿轮箱、电机、变频器、联轴器、制动器)
  • 定制化工艺需求