钢铁行业

为满足全球汽车制造、造船、建筑等众多行业的需求,当今的钢铁行业已经演变成一个庞大、复杂、分工明确的行业。钢铁厂需要性能处于较佳状态的产品,全天候、零故障率、按照高生产效率平稳运行。

诺德(NORD)驱动系统

诺德(NORD)在驱动技术行业有着丰富经验,是当今钢铁行业公认的可提供独立项目咨询的驱动系统供应商,因我们的产品在严酷的炼钢环境有着良好表现而广受赞誉。尽管 减速电机 只是钢厂众多设备中微小的一分子,却是整个流程不可或缺的一环。驱动器必须能在恶劣的环境下平稳运行,常常要经受高温或低温的考验。这一点意味着必须严格针对钢铁行业的要求进行特殊设计。诺德(NORD)的驱动设备大量用在辊道输送线上,可保持连续不间断恒速运行(很少情况下需要加速);而用在正反向轧机上时,则要求每个轧制过程结束后,轧制方向均须改变。正反向运行对驱动设备的电气、机械和热压力性能均提出更高要求。轧制工作的特性由轧机的状况决定,包括轧制材料、加速过程时间很短、快速切换循环或旋转扎制方向等。

诺德(NORD)向全球交付高质量产品

诺德(NORD)植根于德国,以高质量和高可靠性的传统享誉业内45年。我们的分支机构遍及全球六十多个国家,以较佳的服务赢得各个行业客户的信赖。诺德(NORD)能够跨入 齿轮 减速电机 制造商前列的根本原因是我们能够用心倾听客户的意见,与客户紧密合作。在客户的协助下,诺德(NORD)开发出了合适的驱动技术解决方案,公司业务也得以稳步增长。诺德(NORD)的产品是一种融合紧凑型机械设计和智能电子技术的创新性组合。我们生产并销售全系列机械和电子驱动产品,包括齿轮 减速电机 、 诺德电机 、 变频器 、伺服控制器以及分布式驱动技术。同时,诺德(NORD)和客户之间成功建立了长期的合作关系。

诺德(NORD)传动集团驱动解决方案——钢铁行业

诺德(NORD)是面向全球的驱动系统供应商,它根植于德国,具有稳固而可靠的驱动技术。在钢铁行业,诺德(NORD)针对行业惯有的恶劣条件提供定制的解决方案。

典型应用领域:

1、连续铸造

2、加热炉

3、热轧

4、加速冷却段

5、搬运

6、处理线

诺德(NORD)提供了高强度的解决方案,可承受高电气和机械应力。即使是在较高的工作负荷下,也能确保可靠运行。

  • 24/7运行
  • 高加速率
  • 高冲击负荷
  • 逆向传动
  • 高环境温度
  • 高水压和轧屑

诺德(NORD)传动集团驱动解决方案,是您的明智之选

诺德(NORD)传动集团提供:

1、已给钢铁行业提供几千套传动设备

2、丰富的应用知识和技术支持

3、同源的一体化驱动解决方案

4、面向全球提供全面服务

5、品种齐全,质量标准高

6、较高可靠性和稳固性

7、许可证:ISO 9001、UL、CSA、GOST-R、CCC和ATEX

诺德(NORD)传动集团为钢铁或铝加工厂提供良好的、面向未来的解决方案,适合满足当前和未来需求的每个流程。诺德(NORD)传动集团已成为传动领域的供应商之一,并为众多知名国际金属制造商提供驱动解决方案,例如:西门子、SMS MEER、SMS SIEMAG、tenova。