德尔塔钢铁技术有限公司

美国钢铁

有人说美国钢铁业已死。但德克萨斯州欧文市德尔塔钢铁技术公司总裁约瑟夫·萨瓦里戈并不认同。这家由第二代经营的制造企业,55年来一直为全美钢铁厂建造和维修机械设备,未来也不会改变。相反:过去十年间,全新类型的微型和小型轧钢厂如雨后春笋般涌现——德尔塔钢铁公司正为这些工厂提供设备。

然而在近期某项目中,德尔塔钢铁遭遇了难题。中标某辊式矫直机项目后,萨瓦里戈及其设计团队发现关键组件中的齿轮箱间距需比预期更紧密。他们深知这种布局将导致客户未来难以维护设备,遂决定寻求机电解决方案供应商诺德传动系统(NORD DRIVESYSTEMS)的协助。

德尔塔钢铁技术有限公司

客户档案

高端加工

德尔塔钢铁技术公司 拥有120名员工。其中部分员工已在德尔塔钢铁工作逾40年,全体员工都为能为美国钢铁行业贡献力量而深感自豪。在这座占地21,000平方米的工厂里,公司研发并制造各类定制化产品,包括拉伸矫直机、旋转剪板机、回火轧机及定尺剪切生产线。这些设备均用于将粗轧钢卷转化为平整、精密切割的材料,可供汽车制造商、家用电器制造商及其他钣金部件和组件制造商使用。

公司同时提供旧设备翻新、再制造与改造服务,承接定制化机械加工制造,维修气缸及齿轮单元,并从其系统产品组合中提供即用型解决方案。其中多套系统采用高度自动化设计与尖端技术,实现性能最大化。简言之:德尔塔钢铁致力于为客户提供高效经济、满足钢铁加工需求的全方位解决方案。

这需要强大的供应商合作伙伴关系。萨瓦里戈表示,他们公司与诺德传动系统合作已有数年,始终认为诺德团队在解决方案方面态度灵活、乐于助人且富有创造力。“多数公司只会递给你产品目录说'选一个吧,能用就行!不行的话抱歉——我们无能为力'。而NORD始终致力于理解我们的需求,帮助我们寻找产品解决方案——无论我们面临何种难题。”

项目要求

封闭空间

顾名思义,辊式矫平机通过一系列错位旋转辊筒使卷钢展平。材料从机器一端送入,辊筒交替弯折钢板形成逐渐减小的“波浪”。这些“波浪”在钢板通过时能有效缓解金属应力并实现展平。在德尔塔钢铁的设计中,共配置十一根辊子:五根位于钢板上方,六根位于下方。每根辊子均连接输入轴,而每个输入轴又连接由独立110 kW电机驱动的齿轮单元。

该项目的难题在于两方面。如前所述,Delta Steel设计师为适应狭小空间,不得不将通常分列两排的部件叠放安装。这导致底层驱动组件难以维护,为此设计师开发了滑动机构,使技术人员能轻松将每个齿轮箱/电机组合从输入轴断开,直接向后拉出进行检修。

尽管采用了这种节省空间的布局,仍需配备紧凑而强大的齿轮箱。为此,他们联系了当地NORD传动系统代表史蒂夫·亨特,经其引荐对接了应用工程师杰夫·维特洛克。后者推荐采用 SK 5207系列MAXXDRIVE®大型工业齿轮箱 ,采用轴平行布置方式,传动比为14:1。该齿轮箱采用整体式UNICASE™壳体,对称设计,在同等尺寸下具备极高的功率密度,能够提供高扭矩输出,满足该严苛应用所需的性能和使用寿命要求。

应用解决方案

应对挑战

“确实存在一些挑战,”萨瓦里戈表示。“例如,我们曾思考:如果底部齿轮箱之一损坏该怎么办?如何在无需拆卸上方齿轮箱的情况下进行检修?即使是最优质的齿轮箱和电机也需要定期维护,若采用灵活性较低的设计,维护工作将极其困难。这促使我们采用了前文提及的滑动机构。但这意味着必须减小输入轴角度,进而要求所有部件紧密排列。诺德公司全程提供了极大帮助,直至我们达成最优设计方案。""

萨瓦里戈补充道,每个项目都具有独特性,此类细节往往需要在客户接受初步报价后才能厘清。只有当设计师深入研究所有要求时,才能理解潜在挑战。因此,与供应商合作至关重要——他们不仅能提供丰富的组件选项,更拥有经验丰富的技术支持和应用工程师团队。

萨瓦里戈表示:“诺德公司成功帮助我们将大扭矩传递到相当紧凑的设备组件中。他们还协助我们确定了最佳的齿轮单元布局方案。并非市场上没有其他优秀的齿轮单元制造商,但在特定应用场景中,诺德的服务与支持确实超越了其他厂商。与诺德的合作令人愉快,我们将继续保持这种合作关系。”

"

MAXXDRIVE® XC平行轴减速机

紧凑型模块化设计的工业减速机

  • 性能: 1.5 kW – 6,000 kW
  • 扭矩:15,000 Nm – 282,000 Nm
  • 适合特殊紧凑结构的 XC
  • 运行噪音低
  • 运行噪音低

A6034 - 应用宣传单 A6034——金属工业用驱动系统


A6034 - 应用宣传单 A6034——金属工业用驱动系统
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

更多信息请参见此处: