La protezione anticorrosione adatta per il tuo sistema di azionamento

Per i nostri sistemi di azionamento offriamo la protezione adatta per tutti i tipi di superficie – sempre studiata per le esigenze e i requisiti di igiene del tuo settore industriale. Per renderli resistenti agli influssi ambientali e alle sostanze chimiche contenute nei detergenti, utilizziamo vernici, rivestimenti e trattamenti superficiali.

Scopri la nostra gamma

Opzioni disponibili

<h3>CORE</h3>
La protezione anticorrosione intrinseca di tutte le carcasse in alluminio. Se l'azionamento è utilizzato in locali chiusi con bassa umidità dell'aria, non è necessaria alcuna protezione aggiuntiva per le superfici in alluminio. In questo modo si preserva l'ambiente e si riducono i costi.

Adatta per:

  • Installazione all’interno

<h3>BASIC</h3>
La protezione leggera per installazioni all'interno. È costituita da una mano di vernice High-Solid. Il colore può essere scelto a piacere. Per tutti i motori e i riduttori.

Adatta per:

  • Installazione all’interno

<h3>NSD - NORD Severe Duty</h3>
La protezione superficiale costituita da una o più mani di primer e vernice. Copre diversi campi di impiego e classi di corrosione. Per tutti i motori e i riduttori.

Adatta per:

  • Installazione all'interno
  • Installazione all'esterno
  • Industria alimentare
  • Maggiore inquinamento ambientale
  • Clima costiero

<h3>NXD BASIC - NORD eXtreme Duty BASIC</h3>
Il potente trattamento superficiale per carcasse in alluminio nella sua versione base. Garantisce un'eccellente protezione contro la corrosione, completata dall'ottima adesione della mano di vernice. Per l'installazione in ambienti aggressivi, ad es. per applicazioni offshore.

Adatta per:

  • Installazione all'interno
  • Installazione all'esterno
  • Maggiore inquinamento ambientale
  • Clima costiero

<h3>NXD tupH® - NORD eXtreme Duty tupH®</h3>
Il trattamento superficiale dell'alluminio idoneo al contatto con alimenti. La superficie trattata viene rivestita con uno strato di sigillante ad alte prestazioni e altamente adesivo e sottoposta a polimerizzazione. Il risultato: niente sfaldamenti, zero microcricche e nessuna migrazione di sostanze estranee. Idoneo per applicazioni wash-down.

Adatta per:

  • Installazione all'interno
  • Industria alimentare

Campi d'impiego

NORD ha la protezione superficiale giusta per la tua applicazione, qualunque siano le condizioni ambientali. Garantiamo una protezione di massima resistenza e durata per sistemi di azionamento installati all'interno o all'esterno e per condizioni d’impiego wash-down o offshore.

Prodotti disponibili

I nostri efficaci sistemi di protezione superficiale sono disponibili per molti dei nostri prodotti. Con noi puoi sempre contare su un sistema di azionamento su misura per le tue esigenze – e approfittare della versatilità della nostra gamma di prodotti anche in risposta a condizioni ambientali gravose.

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Protezione superficiale per tutti i componenti dell'azionamento

"Con la nostra protezione superficiale studiata per le tue esigenze, ti garantiamo la lunga durata del tuo sistema di azionamento, anche in ambienti aggressivi. I vantaggi per te sono migliore pianificazione, efficienza dei costi e affidabilità del processo di produzione.

I nostri esperti di settore ti consiglieranno volentieri la protezione superficiale più adatta ed efficiente per le esigenze del tuo settore e della tua applicazione. "

Referenze

MOPOS (Repubblica ceca)

Azionamenti di ultima generazione per le rivoltatrici dell'impianto di malteria
Le particolari caratteristiche dell'ambiente produttivo mettono a dura prova gli impianti di malteria di MOPOS. La resistenza a sollecitazione della tecnologia di azionamento NORD e il trattamento superficiale anticorrosione permettono agli impianti di funzionare senza intoppi.

Octopi Brewery (USA)

NORD alla spina
Il Sealed Surface Conversion System di NORD offre un'alternativa economica e leggera ai classici modelli in acciaio inossidabile e fornisce al birrificio Octopi Brewery il supporto necessario per la produzione di birra artigianale.

Jütro Feinkost (Germania)

Intelligente, equilibrata, robusta: tecnologia di azionamento per un funzionamento sicuro
Insieme con NORD DRIVESYSTEMS e altri partner, Jütro ha installato nel 2021 un nuovo impianto di imbottigliamento in PET, per il quale motoriduttori, inverter e know-how applicativo giocano un ruolo fondamentale.