Come aumentare l'affidabilità operativa dei miscelatori.

É possibile grazie alla riduzione di parti soggette a usura e aggiunte al riduttore, come mostra il nuovo adattatore NORD.

L’impiego di una tecnica robusta e affidabile

I riduttori industriali MAXXDRIVE NORD costituiscono una scelta eccellente per essere utilizzati anche nella tecnica di miscelazione e agitazione. Si basano su un design compatto ottimizzato FEM per carichi esterni elevati e garantiscono un funzionamento affidabile con condizioni estreme. Basandosi su un vasto sistema modulare possono essere ideati su misura per qualsiasi applicazione.

Combinazione con il nuovo adattatore

La combinazione compatta tra un riduttore industriale MAXXDRIVE e un adattatore SAFOMIC-IEC (Sealless Adapter For Mixers) con un motore di azionamento standard a tenuta d’olio IEC/NEMA è una scelta ottimale per le applicazioni di agitazione e miscelatore, al fine di ridurre elementi applicati e parti soggette a usura. L’adattatore SAFOMI-IEC è compatto e dal montaggio semplice e dispone di un volume di compensazione dell’olio integrato. Il passaggio a un adattatore SAFOMI-IEC da un adattatore Standard-IEC durante l’azionamento dell’agitatore permette maggiore sicurezza con una minore manutenzione.

Riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE

Potenze: 1,5 - 4.000 kW; Coppia: 15.000 - 282.000 Nm; Custodia monoblocco altamente resistente realizzata con la massima precisione;Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla propria applicazione;Rumori minimi durante il funzionamento

SAFOMI-IEC per agitatori

Maggiore sicurezza operativa; Costruzione compatta e semplice; Riduzione dei costi di manutenzione