Come può la nuova NORDCON APP esserci utile durante il servizio di assistenza e manutenzione?

Sfruttare una soluzione smart mobile per la parametrizzazione, monitoraggio e manutenzione.

Una soluzione innovativa!

Grazie alla nuova APP NORDCON e lo stick bluetooth NORDAC ACCESS BT avete a disposizione una soluzione smart per la messa in servizio e per l’assistenza di tutti gli azionamenti NORD, che offre evidenti vantaggi durante i lavori con gli azionamenti NORD: Diagnosi, analisi, monitoraggio e parametrizzazione dei motoriduttori NORD tramite un’interfaccia senza cavi.

Vantaggi durante l’impiego.

Grazie alla APP NORDCON la messa in servizio è velocizzata, la manutenzione semplificata e gli allarmi possono essere eliminati in modo rapido. La visualizzazione basata su dashboard può essere utilizzata per il monitoraggio e la diagnosi degli allarmi dell'inverter. Con l’ausilio della funzione oscilloscopio è possibile ottimizzare un azionamento durante il suo funzionamento. La parametrizzazione degli azionamenti è possibile grazie ad un accesso rapido ai parametri con funzione di help integrata.

L’APP NORDCON funziona in questo modo

L’impiego di interfaccia senza cavi garantisce il collegamento tra l’azionamento e l’APP NORDCON tramite lo stick bluetooth NORDAC ACCESS BT. Lo stick è collegato tramite bluetooth con il software e viene inserito automaticamente sull’inverter. In questo modo avrete accesso diretto ai dati di azionamento mantenendo il completo controllo di accesso. L’APP offre inoltre altre pratiche funzioni quali la funzione backup e recovery per i parametri.

APP NORDCON

Visualizzazione basata su dashboard per il monitoraggio dell’azionamento e la diagnosi dei guasti; Parametrizzazione con funzione di aiuto e parametro accesso rapido ai parametri; Funzione oscilloscopio per l’analisi dell’azionamento configurabile in modo personalizzato; Funzione di backup e recovery per semplificare la gestione dei parametri dell’azionamento

NORDAC ACCESS BT

La chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT viene utilizzata direttamente sul convertitore di frequenza, garantendo un pratico accesso mobile ai dati del convertitore di frequenza con un controllo totale degli accessi allo stesso tempo.

NORDAC FLEX SK 200E

Potenze: 0,25 - 22 kW; Classe di protezione: IP55, IP65; Montaggio a parete o su motore