Inverter - NORDAC PRO - SK 500E
Elevata funzionalità, massime prestazioni
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Industria agroalimentare Treif
Un taglio intelligente
Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.
Scenotecnica nel teatro di Dusiburg
Posizionamento preciso
Il teatro, sede di opere, balletti, spettacoli e concerti, ha fatto installare un nuovo sistema elettronico per il controllo dei macchinari dietro le quinte. Nel teatro di Duisburg i calcolatori assiali controllano i motori elettrici. In ciascuno degli oltre cento quadri elettrici preassemblati è installato un convertitore di frequenza SK 535E, equipaggiato di serie con un sistema di gestione freno integrato, una resistenza di frenatura, un filtro di rete e una regolazione del vettore di corrente.
Gondole GinD
Un processo dosato
Góndolas in Design, S.L., sviluppa e produce sistemi personalizzati di manutenzione e pulizia per facciate. Gli innovativi sistemi a gondola soddisfano qualsiasi esigenza. La tecnica di azionamento NORD assolve qualsiasi funzione di sollevamento, rotazione e posizionamento preciso del sistema a gondola per la pulizia delle facciate. In questo sistema, il convertitore di frequenza SK 500E svolge diversi compiti.
Ascensori edili Stros
Soluzioni di azionamento su misura per ascensori edili
Il costruttore di ascensori edili STROS, della Repubblica ceca, ha clienti in tutto il mondo. I sistemi di azionamento NORD per gli ascensori industriali STROS sono formati da tre motoriduttori ortogonali con resistenze di frenatura esterne, equipaggiati con un convertitore per quadro elettrico NORDAC PRO SK 500E con funzione di sollevamento, che controlla i tre motori e garantisce una frenatura/un avvio graduale e un'elevata precisione di posizionamento.