Inverter per quadri elettrici
Perfetti per ogni applicazione
Gli inverter per quadri elettrici NORD offrono un range di potenza fino a 160 kW e possono essere adattati perfettamente a ogni applicazione del cliente grazie all'ampia gamma di funzioni di cui sono provvisti.
Inverter NORDAC PRO SK 500P
Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro
Inverter NORDAC PRO SK 500E
Impiego versatile
I convertitori NORD assolvono la funzione di azionamento in svariate applicazioni installate in tutto il mondo. La nostra tecnologia con PLC integrato semplifica il lavoro del sistema di controllo superiore.
L'affidabilità dei nostri convertitori di frequenza è apprezzata in tutto il mondo, sia dai costruttori di macchine, sia dagli utilizzatori. Nelle applicazioni di intralogistica o tecnica di trasporto, ad esempio di valige o merce sfusa. Anche l'industria meccanica, di processo e dell'imballaggio puntano sulle soluzioni NORD. Il motivo è da ricercare nei vantaggi offerti dai prodotti NORD DRIVERSYSTEMS. I nostri convertitori di frequenza garantiscono un elevato grado di performance e sicurezza. Grazie alle numerose sedi sparse per il mondo, siamo sempre vicini ai clienti e forniamo soluzioni di qualità costante. Anche negli angoli più remoti, per le nostre soluzioni forniamo sempre assistenza senza lunghi tempi di attesa.
Inverter per quadri elettrici
Abbiamo sviluppato i convertitori di frequenza compatti della serie NORDAC PRO appositamente per l'installazione nel quadro elettrico. Questi inverter sono idonei, in uguale misura, per il funzionamento con motori sincroni e asincroni e soddisfano tutte le possibili esigenze del cliente grazie all'ampio numero di opzioni.
I nostri inverter per l'installazione nel quadro elettrico sono dotati di un range di potenza da 0,25 a 160 kW e possono essere ampliati con moduli a innesto opzionali. Vari sistemi di raffreddamento garantiscono una dissipazione ottimale del calore.
Perché scegliere gli inverter per quadri elettrici di NORD?
- Potenza
Gli inverter per l'installazione in quadro elettrico di NORD offrono un'elevata precisione di controllo della coppia e della velocità. - Modularità
La gamma di funzioni può essere ampliata all'occorrenza con una serie di moduli opzionali. - Sicurezza
I convertitori di frequenza NORDAC PRO sono dotati di un sistema di sicurezza completo per tutti i componenti dell'azionamento. - Precisione
Il sistema di controllo del posizionamento Posicon garantisce non solo un preciso posizionamento punto-punto dell'azionamento, indipendente dall'unità di controllo, ma anche la possibilità di effettuare un posizionamento relativo degli assi senza fine.
Prestazioni elevate all'insegna della sicurezza: Inverter NORD con STO e SS1
I nostri inverter NORDAC PRO per quadri elettrici sono dotati di un'ampia gamma di funzioni di sicurezza. La funzione STO (Safe Torque Off) spegne temporaneamente il motore ad esempio per evitare un avviamento accidentale o per attivare un arresto d'emergenza. La funzione SS1 (Safe Stop) arresta invece il motore mediante un arresto di rampa sicuro e successivamente attiva la funzione STO.
Scaricate la brochure aggiornata dei prodotti relativa agli inverter PRO.
Vai al download