Inverter NORDAC PRO SK 500P

Forte nella comunicazione - Intelligente - A prova di futuro

  • Potenza: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata
  • Interfaccia multi encoder per il funzionamento multiasse
  • Parametrizzazione senza tensione tramite interfaccia USB
Tensione: 1~200-240V / 3~380-480V
Morsetti di comando: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Interfacce encoder: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

NORDAC PRO è un convertitore adatto ad ogni funzione di azionamento. SK500P nella versione base offre già una grande versatilità. L’inverter per applicazioni SK530P amplia le opzioni di utilizzo e può essere esteso modularmente con i moduli opzionali SK CU5. Per una connessione efficiente a controllori basati su Ethernet, SK550P ha un'interfaccia Ethernet universale integrata a bordo. NORDAC PRO dimostra la sua sostenibilità grazie alla moderna connettività, come l'uso di una scheda SD come supporto di memorizzazione per parametri, firmware e dati operativi, nonché un'interfaccia USB, che consente la parametrizzazione dell’inverter ad alimentazione spenta. L'interfaccia Bluetooth opzionale completa la facilità d'uso. L'utilizzo di componenti di ultima generazione consente un design molto compatto e quindi l'installazione salva spazio nell'armadio senza alcuna spaziatura intermedia.

  • Inverter universale adatto a svariate operazioni di azionamento
  • Design compatto in formato booksize per l’installazione salvaspazio nel quadro elettrico (IP20)
  • 2 versioni base, come inverter per macchina e inverter per applicazione
  • Funzionalmente espandibile tramite modulo operativo innestabile SK TU5 e moduli di espansione SK CU5

  • Connessione Ethernet industriale integrata, regolabile tramite parametri su ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK o EtherCAT
  • Strumento di parametrizzazione NORDCON utilizzabile tramite connessione USB, anche in assenza di tensione (programmazione nella scatola)
  • Slot per scheda SD per memorizzazione/trasmissione dei dati dei parametri
  • Elevata densità di potenza grazie all'utilizzo di componenti all'avanguardia, in particolare il sottile formato booksize, installabile direttamente senza spaziature
  • Morsetti completamente innestabili fino a 2,2 kW per alimentazione e controllo
  • Chiara struttura dei parametri, compatibile con tutti gli inverter NORD
  • Parametrizzabile tramite NORDCON o Bluetooth mediante app
  • 4 set di parametri, commutabili direttamente online
  • Gestione del freno motore, funzionalità di sollevamento
  • Funzionamento a 4 quadranti con chopper di frenatura integrato
  • Controllo U/f, controllo vettoriale corrente open loop e closed loop
  • Elevata qualità di controllo e capacità di sovraccarico per motori sincroni e asincroni
  • Interfacce encoder: SIN/COS, incrementale, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • Funzionalità PLC per funzioni correlate all’azionamento, ad esempio il monitoraggio dello stato dell’azionamento per l’elaborazione dei dati di processo
  • POSICON - Modalità di posizionamento integrata e movimento sincronizzato, sega volante
  • Filtro di rete integrato
  • STO e SS1 – Sicurezza funzionale integrata

  • Pompe e ventilatori
  • Intralogistica
  • Tecnologia di trasporto generale
  • Industria di processo
  • Industria dell'imballaggio
  • Industria meccanica generale

  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS seriale
  • USB