Motori sincroni standard

Motori sincroni

  • Potenza: 1.5 - 7.5 HP
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale
  • Classe di Efficienza IE4

I motori sincroni di NORD DRIVESYSTEMS, basati sulla tecnologia a magnete permanente, garantiscono un elevato grado di efficienza. Questa tecnologia offre costi operativi ridotti e può essere combinata in modo semplice e flessibile grazie alla totale compatibilità con il sistema modulare di prodotti NORD. Grazie alla velocità pressoché costante del motore, il controllo delle applicazioni è semplificato. I motori sincroni standard di NORD sono disponibili con le seguenti opzioni (a scelta):

  • Freno (BRE+), freno a rumorosità ridotta (NRB1/2), ventola esterna (F)
  • Protezione motore: sensore di temperatura (TF), monitoraggio temperatura (TW), riscaldamento in stato di fermo (SH)
  • Collegamento motore: collegamento a innesto motore (MS)