DuoDrive

Due in uno.

  • Potenza: 0.5 - 2 HP
  • Momento: 700 lb-in
  • Efficienza di sistema estremamente elevata
  • Design compatto wash-down
  • Manutenzione ridotta
  • Soluzione di sistema e facile messa in funzione plug and play
  • Coppia fino a 80 Nm
  • Efficienza fino al 92%
Grandezza: EVO 80
Posizione di montaggio: M1, M4, M5, M6
Rapporto: 3.24 - 16.2

DuoDrive è una soluzione integrata rivoluzionaria, che riunisce riduttore e motore, presentandosi con un design igienico wash-down. In un’unica carcassa sono alloggiati il motore IE5+ ad alta efficienza e un riduttore coassiale monostadio. L’ottimizzazione dell’efficienza di sistema, l’elevata densità di potenza e il bassissimo livello di emissioni acustiche, lo rendono adatto per le applicazioni del settore intralogistico e dell’industria alimentare e farmaceutica. Considerata anche la facilità di messa in funzione plug and play, la soluzione completa DuoDrive consente una significativa riduzione del Total Cost of Ownership (TCO) rispetto ad altri sistemi di azionamento.

Disponibile dall’estate 2021.

  • Soluzione plug and play per tempi rapidi di messa in funzione
  • Design igienico
  • Opzioni di montaggio versatili: flangia B5, flangia B14

  • Installazione compatta con ingrombri ridotti
  • Elevata densità di potenza
  • Funzionamento silenzioso grazie al bassissimo livello di emissioni acustiche
  • Meno componenti soggetti ad usura per una manutenzione ridotta

  • Industria alimentare e delle bevande
  • Intralogistica
  • Industria farmaceutica