Motoriduttori ad assi ortogonali UNICASE
Potente e collaudato
Sizes: | 11 |
---|---|
Mounting position: | M1 - M6 |
Ratio: | 8.04 - 13,432.68 : 1 |
Bevel Geared Motors with the tried and tested UNICASE principle offer security, as they need little maintenance and have long life cycles. UNICASE Bevel Gear Units are available in various versions and sizes, especially suitable for your application.
- Solid and hollow shaft (keyed, Gripmaxx and Shrink disc)
- Push-on, flange and foot mounted versions
- Angled gear units
- High efficiency for low operating costs
- Robust design for long life and easy maintenance
- Cheap to run thanks to low maintenance
- Robust grey cast iron housing
- Various bearing concepts guarantee high axial and radial load capacities
- Application-specific versions
- Intralogistics
- Packaging technology
- Material handling
- Travelling drives
- Theatre drive units
SK9012.1, SK9013.1, SK9016.1, SK9017.1, SK9022.1, SK9023.1, SK9032.1, SK9033.1, SK9042.1, SK9043.1, SK9052.1, SK9053.1, SK9062.1, SK9072.1, SK9082.1, SK9086.1, SK9092.1, SK9096.1
Gondole GinD
Un processo dosato
Góndolas in Design, S.L., sviluppa e produce sistemi personalizzati di manutenzione e pulizia per facciate. Gli innovativi sistemi a gondola soddisfano qualsiasi esigenza. La tecnica di azionamento NORD assolve qualsiasi funzione di sollevamento, rotazione e posizionamento preciso del sistema a gondola per la pulizia delle facciate. In questo sistema, il convertitore di frequenza SK 500E svolge diversi compiti.
Ascensori edili Stros
Soluzioni di azionamento su misura per ascensori edili
Il costruttore di ascensori edili STROS, della Repubblica ceca, ha clienti in tutto il mondo. I sistemi di azionamento NORD per gli ascensori industriali STROS sono formati da tre motoriduttori ortogonali con resistenze di frenatura esterne, equipaggiati con un convertitore per quadro elettrico NORDAC PRO SK 500E con funzione di sollevamento, che controlla i tre motori e garantisce una frenatura/un avvio graduale e un'elevata precisione di posizionamento.
ElectroMech
Soluzioni di azionamento per pozzetti di accesso
Lo specialista di sistemi di trasporto ElectroMech è il principale costruttore di impianti gru in India ed offre soluzioni per le più svariate applicazioni nella produzione industriale e nei progetti infrastrutturali. Presso lo stabilimento di Pune, l'azienda produce un ampio assortimento di meccanismi di sollevamento e gru. I robusti azionamenti NORD, perfettamente sincronizzati e completi di convertitori di frequenza per quadro elettrico, muovono i meccanismo di sollevamento/abbassamento delle piattaforme di rifornimento.