Motoriduttori ad assi paralleli UNICASE
Sizes: | 15 |
---|---|
Mounting position: | M1 - M6 |
Ratio: | 4.03 - 15,685.03 : 1 |
In combination with Central or Decentralised Frequency Inverters, Parallel-shaft Geared Motors provide a wide range of system solutions with ultimate efficiency and economy in all systems. The UNICASE concept guarantees long life cycles and low maintenance.
- Solid or hollow shaft (keyed, Gripmaxx and Shrink disc)
- Shaft mount, bolt-on B5 flange, footed and CEMA standard screw conveyor mounting designs available
- Parallel shaft gear units
- Slim design for space-saving installation
- Robust grey cast iron housing
- High efficiency for low operating costs
- Various bearing concepts guarantee high axial and radial load capacities
- Quiet running
- Robust design for long life and easy maintenance
- Cheap to run thanks to low maintenance
- Application-specific versions
- Agitators
- Bulk material conveyors
- Cranes
- Presses
- Travelling drives
Pallettizzatore Symach
Pallettizzazione dinamica
I pallettizzatori svolgono una funzione fondamentale nei processi di produzione e distribuzione. Devono funzionare alla perfezione, per evitare interruzioni nei flussi di prodotto e devono adattarsi perfettamente a varie applicazioni e ai prodotti più disparati. I motoriduttori a risparmio energetico con i convertitori di frequenza decentrati della serie SK 200E di NORD, installati nei pallettizzatori SYMACH, svolgono complesse funzioni di motion control.
ElectroMech
Soluzioni di azionamento per pozzetti di accesso
Lo specialista di sistemi di trasporto ElectroMech è il principale costruttore di impianti gru in India ed offre soluzioni per le più svariate applicazioni nella produzione industriale e nei progetti infrastrutturali. Presso lo stabilimento di Pune, l'azienda produce un ampio assortimento di meccanismi di sollevamento e gru. I robusti azionamenti NORD, perfettamente sincronizzati e completi di convertitori di frequenza per quadro elettrico, muovono i meccanismo di sollevamento/abbassamento delle piattaforme di rifornimento.