Variatori di velocità a cinghia trapezoidale

Silenziosi e robusti

  • Potenza: 0.16 HP - 120 HP
  • Momento: -
  • Rapporto di velocità da i = 5,00:1 a i = 3000.00:1
  • Disponibile in sei taglie
Grandezza: 6
Rapporto: 5,00 - 3000,00

Robusti e a manutenzione ridotta. I variatori di velocità NORD sono sistemi di azionamento affidabili per le applicazioni che operano sotto carico costante e rappresentano una soluzione ottimale per impianti di trasporto semplici o per pompe e agitatori.

  • Riduttore ad albero pieno
  • Montaggio con flangia e con piedi

  • Resistente carcassa grigia in ghisa
  • Robusti e a manutenzione ridotta
  • Esecuzioni per applicazioni specifiche