Il mio azionamento è NORD!

Il nuovo MAXXDRIVE® XT

  • Elevata capacità di carico termico senza raffreddamento esterno
  • Funzionamento affidabile con lunga durata e ridotta manutenzione
  • Sistema di azionamento su misura grazie alla costruzione modulare NORD

Motoriduttori coassiali MAXXDRIVE XT

Potenze: 1,5 - 1.500 kW; Coppia: 15.000 - 75.000 Nm; Custodia monoblocco altamente resistente realizzata con la massima precisione; Geometria ottimizzata della custodia e canalizzazione dell’aria per le massime prestazioni termiche con ventilatore assiale; Rumori minimi durante il funzionamento