NORDAC LINK SK 250E
Facilità di installazione sul campo grazie alla completa innestabilità;Configurazione individuale per la costruzione di impianti;Collegamento in rete tramite tutti i protocolli disponibili in commercio;
Motori standard sincroni
Potenze: 1,1 - 5,5 kW; Omologazioni e collaudi a livello internazionale; Classe di efficienza IE4
Riduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1
Potenze: 0,12 - 9,2 kW; Coppia: 50 - 660 Nm