Notizie –

Il motore UNIVERSAL NORD è conforme al nuovo Regolamento Ecodesign

Dal 1° luglio 2021 il nuovo Regolamento Ecodesign (UE) 2019/1781 introduce requisiti di efficienza energetica più severi per i motori elettrici e i controlli di velocità. Si aggiungono così altri range di potenza in cui l’uso dei motori IE3 non è soltanto economicamente interessante, ma anche obbligatorio. Con il motore NORD UNIVERSAL ad alta efficienza per potenze da 0,12 a 45 kW, NORD DRIVESYSTEMS offre un motore IE3 economico che soddisfa tutti i regolamenti internazionali contemporaneamente.

Bargteheide, 2021-06-09

A partire da luglio 2021, la classe di efficienza energetica IE3 per potenze nominali da ≥0,75 kW a ≤1000 kW diventerà obbligatoria per i motori asincroni trifase alimentati da rete e per i motori a 2, 4, 6 o 8 poli. Questo aggiornamento della Direttiva Ecodesign determinerà un significativo aumento della domanda di motori asincroni IE3 come il motore NORD UNIVERSAL. Dove era possibile utilizzare un motore IE2 in combinazione con un inverter, ora dovranno essere rispettati standard di efficienza energetica più stringenti. Nell’UE, la classe di efficienza IE3 non trovava ancora applicazione per gli azionamenti sotto gli 0,75 kW, mentre in Cina è obbligatoria per tutti i motori a induzione trifase da 0,12 kW e superiori già da giugno 2021. Il motore UNIVERSAL copre questo range di potenza. È stato certificato in conformità a tutti gli standard per poter essere utilizzato in tutto il mondo. Permette quindi di ridurre in modo sistematico le varianti e offre vantaggi economici decisivi, soprattutto nei progetti internazionali. Può essere utilizzato nei principali mercati di Europa, USA, Canada, Cina, India, Russia e Ucraina senza ulteriori modifiche. Questa significativa riduzione delle varianti è resa possibile dalla certificazione del motore UNIVERSAL in conformità alle norme CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI e altre ancora. Soprattutto per le macchine e i sistemi commercializzati in tutto il mondo e per i progetti internazionali, la riduzione delle varianti nazionali garantisce a integratori di sistemi e operatori di impianti un consistente risparmio sui costi. Si hanno così meno varianti e codici di articolo da processare e da gestire, scegliere l’azionamento diventa più facile e si semplifica il processo di approvvigionamento.