Notizie –

NORD DuoDrive: adesso per potenze fino a 3 kW

Il motoriduttore NORD DuoDrive brevettato copre ora range di potenza fino a 3 kW. Questo azionamento rivoluzionario integra un motore sincrono IE5+ ad alta efficienza e un riduttore coassiale monostadio in un'unica carcassa, raggiungendo così un livello di rendimento del sistema estremamente elevato.

Bargteheide, 2022-06-08

Due in uno: l'integrazione di motore e riduttore in un'unica carcassa rappresenta uno straordinario balzo evolutivo nella storia dei motoriduttori e fissa nuovi standard in termini di densità di potenza, efficienza energetica, riduzione delle varianti, ingombro e ottimizzazione del Total Cost of Ownership (TCO).

L'azionamento brevettato NORD DuoDrive è ora disponibile per potenze fino a 3 kW, con coppia continuativa fino a 250 Nm e velocità fino a 1.000 min-1, e copre il range di rapporti di trasmissione da i=3 a i=18. Le misure delle connessioni sono compatibili con i principali standard di mercato e facilitano quindi la sostituzione e integrazione nel layout di impianti pre-esistenti. Le caratteristiche di design e l'alimentazione da inverter permettono di utilizzare DuoDrive con la stessa versione di motore in tutto il mondo.

NORD DuoDrive in sintesi:

  • Innovativo motoriduttore brevettato
  • Gamma di potenza: 0,35 - 3 KW
  • Efficienza del sistema estremamente elevata, anche nella fascia di carico parziale
  • Design igienico wash-down
  • Semplice messa in funzione plug and play
  • Bassa manutenzione
  • Piena compatibilità con gli standard di mercato
  • Impiego universale

Scopri di più