Notizie –

LogiDrive: azionamenti ad alta efficienza e di facile manutenzione per l'intralogistica

NORD DRIVESYSTEMS offre unità di azionamento standardizzate in tre versioni ad alta efficienza e di facile manutenzione per le esigenze tipiche delle applicazioni nella tecnica di trasporto. I sistemi LogiDrive facilitano la scelta dell'azionamento corretto e consentono di ridurre il numero di varianti.

Bargteheide, 2016-11-17

I motori sincroni IE4 con 1,1 kW, 1,5 kW e 2,2 kW di potenza nominale sono combinati con riduttori a due stadi elicoidali per velocità di 0-565 min-1 (formato 1) o 0-482 min-1 (formati 2 e 3). La trasmissione può essere regolata costantemente nella gamma da 1 a 500. I convertitori di frequenza decentrati per l'installazione in prossimità del motore dell'impianto offrono un accesso ottimale. Essi sono provvisti di un selettore a chiave per la disconnessione dal sistema di controllo dell'impianto e di un selettore di direzione per la messa a punto locale.

I sistemi LogiDrive di NORD sono indicati per nastri trasportatori orizzontali e inclinati e integrano le funzioni di sicurezza STO e SS1 secondo DIN EN 61800-5-2 e/o DIN EN 60204-1. I motori garantiscono un'elevata capacità di sovraccarico. L'intero sistema è strutturato in maniera modulare: tutti i componenti possono essere sottoposti separatamente a manutenzione con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e riparazione. NORD integra tutte le comuni interfacce di bus di campo e Industrial Ethernet direttamente nell'inverter. I sistemi di azionamento sono progettati per un funzionamento affidabile in tutto il mondo a frequenze di 50Hz e 60Hz.