Notizie –

Costruire in profondità ad alta quota: i riduttori industriali di NORD dimostrano di essere soluzioni collaudate in un gigantesco progetto di costruzione

Nell’ambito del progetto “Linthal 2015” nelle Alpi Svizzere, a un’altitudine di circa 1700 metri e quasi 600 metri nel cuore di una montagna, è stata scavata una grande camera per formare la nuova stazione sotterranea di una centrale idroelettrica a stoccaggio pompato. Con un’inclinazione estrema di 45° e un dislivello di circa 180 m, i sistemi convogliatori hanno movimentato 500 t di materiale di demolizione all’ora, ininterrottamente. Questi convogliatori erano azionati dai riduttori industriali NORD .

 - - Tedesco -

Bargteheide, 2019-04-01

La stazione sotterranea nella caverna è il cuore del gigantesco progetto di espansione. La stazione sotterranea consiste di una sala macchine lunga 150 m e larga 30 m con un’altezza massima di 53 m, oltre a una sala trasformatori separata che è lunga circa 130 m, larga 20 m e alta 25 m. I lavori di perforazione sono stati effettuati a ciclo continuo, ossia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, suddivisi in 3 turni. Ogni giorno, circa 800 m³ di roccia sono stati asportati dalla montagna e, in totale, sono stati scavati quasi 2,445,000 m³ per formare le due camere.

I riduttori industriali di NORD sono stati utilizzati nel sistema di trasporto, che si trova geograficamente nella parte centrale del progetto di costruzione “Linthal 2015”. Due “nastri convogliatori a S” trasportavano 500 tonnellate di materiale su una distanza di circa 260 metri all'ora. Il materiale di demolizione è stato trasportato fino a un impianto inferiore di frantumazione. Questo nastro trasportatore veniva azionato da un riduttore industriale NORD con controllo di frenatura che generava simultaneamente elettricità. Sul secondo trasportatore a nastro, il materiale frantumato veniva trasportato fino all’impianto di ghiaiatura, dove rimaneva stoccato per essere riutilizzato per l’ulteriore processamento.

La società di ingegneria incaricata è stata estremamente soddisfatta dei prodotti NORD e dei servizi . Particolarmente apprezzata è stata la rapidità di consegna: dall'ordine alla consegna sono passate solo dieci settimane. Sono stati inoltre menzionati positivamente l'ottimo rapporto qualità-prezzo, la consulenza ottimale e l'alta qualità dei prodotti NORD.