Notizie –
Motore NORD UNIVERSAL disponibile con potenze da 0,12 a 45 kW
Il tuttofare: NORD lancia una nuova serie di motori UNIVERSAL nella gamma di potenza da 0,12 a 45 kW. Le 20 varianti sono certificate secondo gli standard comuni e possono quindi essere utilizzate in tutto il mondo.
Bargteheide, 2020-04-14
Europa, USA, Canada, Russia, Cina, India e molti altri ancora: il motore NORD UNIVERSAL è certificato secondo CE, UL, CSA, CCC, ISI ed EAC e soddisfa i corrispondenti requisiti minimi di efficienza. Questo permette di utilizzare il “tuttofare” per i mercati più rilevanti del mondo. Il motore è adatto anche per applicazioni marine e offshore in quanto è stato certificato da Bureau Veritas.
Il motore NORD UNIVERSAL è contrassegnato da quattro tensioni di funzionamento standard: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz e 460 V 60 Hz; è possibile anche un funzionamento con 440 V 60 Hz e 480 V 60 Hz. I motori sono disponibili nelle taglie IEC da 63 a 225 come motore con piedi (B3), motore a flangia (B5 o B14) e per la compatibilità con il mercato USA come motore con piedi flangiato NEMA-C o NEMA. Montato direttamente sui riduttori NORD, il motore NORD UNIVERSAL rappresenta una soluzione di azionamento compatta e più potente.
I motori NORD UNIVERSAL sono dotati di serie di un sensore di temperatura. Sono conformi alla classe di protezione IP55 e sono progettati in classe termica 155 (F). Se necessario, possono essere progettati anche con classe di protezione IP66. Altre opzioni disponibili per il motore NORD UNIVERSAL sono i connettori a innesto del motore, le coperture di protezione singole o doppie, il riscaldatore anticondensa, il freno meccanico e le ventole di raffreddamento esterne.