Notizie –

Concetti di manutenzione predittiva di NORD

Con le soluzioni di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS, i dati di azionamento e di stato possono essere registrati regolarmente o in modo permanente per ottimizzare la sicurezza operativa e l'efficienza delle macchine e dei sistemi. Sulla base di queste informazioni è possibile sviluppare anche concetti per la manutenzione predittiva.

Bargteheide, 2020-01-27

Lo scopo della Manutenzione Predittiva consiste nel mantenere proattivamente le macchine e i sistemi e rilevando le modifiche, la riduzione dei tempi di fermo macchina e l'aumento dell'efficienza complessiva del sistema. La manutenzione basata sulle condizioni sostituisce quella tradizionale condotta a intervalli di tempo regolari. Il rilevamento tempestivo e la prevenzione di condizioni di funzionamento non corrette prevengono i tempi di fermo macchina non programmati o i guasti. Consente invece di pianificare i tempi di fermo macchina o sistema sulla base di dati reali dell'azionamento e di processo. NORD DRIVESYSTEMS utilizza un approccio basato sull'azionamento in cui algoritmi intelligenti e sensori virtuali trasferiscono le informazioni dal Condition Monitoring alla Manutenzione Predittiva. Un esempio a questo proposito è la determinazione senza sensore del tempo di cambio olio ottimale in base alla sua temperatura. Questa azione si basa sul fatto che la temperatura dell'olio è un fattore chiave per l'invecchiamento dell'olio nei riduttori. Queste informazioni, in combinazione con i parametri noti del riduttore e con parametri specifici relativi al funzionamento, consentono di indicare in modo più preciso il momento del cambio dell'olio.