Notizie –
Tecnologia di azionamento decentralizzata NORD: versatile, potente e a prova di futuro
Intralogistica, sistemi di imballaggio, industria alimentare, pompe o costruzione di macchine e impianti: la tecnologia di azionamento decentralizzata offre diversi vantaggi specifici, soprattutto per gli impianti su grande scala e per i sistemi modulari e mobili. NORD DRIVESYSTEMS fornisce una vasta scelta di inverter adattabili a qualunque applicazione e integrabili in modo flessibile nell’impianto.
Bargteheide, 2021-05-19
Con la sua ampia gamma modulare di componenti elettronici decentralizzati per sistemi di azionamento – montati direttamente sul motore o nelle sue immediate vicinanze – NORD DRIVESYSTEMS copre praticamente tutti i requisiti e le applicazioni. I componenti di azionamento hanno un range di potenza fino a 22 kW, un PLC integrato per funzioni locali e un alto livello di capacità plug-in. Possono essere configurati e adattati per qualunque applicazione. La tecnologia di azionamento decentralizzata NORD si presta all’integrazione in qualunque architettura di automazione e riduce in misura significativa i costi di progettazione dell’impianto.
Ecco i vantaggi che ti garantisce la tecnologia di azionamento decentralizzata:
- Quadro elettrico di minori dimensioni
- Cablaggio e lavori di posa minimi
- Facile manutenzione
- Rapida messa in funzione grazie alla preconfigurazione in fabbrica
- Possibilità di modificare e di ampliare facilmente il sistema in qualunque momento
- Riduzione dei costi di progettazione dell’impianto
- Minore complessità del sistema
- Maggiore efficienza del sistema di azionamento nel suo complesso
I nostri inverter decentralizzati:
- NORDAC ON/ON+ – SK 300P: con interfaccia Ethernet integrata per l’impiego in ambienti IIoT
- NORDAC LINK – SK 250E: la pratica soluzione di azionamento per l’installazione in prossimità del motore
- NORDAC FLEX – SK 200E: il nostro inverter più versatile con un’ampia gamma di accessori
- NORDAC BASE – SK 180E: la versione economica per applicazioni di azionamento semplici
Il sistema modulare rende possibile un gran numero di ampliamenti e di opzioni plug&play. La compatibilità a livello di sistema di tutta la famiglia di prodotti garantisce, per tutti gli inverter NORD, equiparabilità della gamma di funzioni, uniformità delle condizioni operative e opzioni condivise.