Notizie
Motori NORD DRIVESYSTEMS per il nuovo “super stabilimento” edile

L’impresa edile Lindbäcks Bygg AB si è posta l’obiettivo di triplicare la produzione di condominii. Per raggiungere lo scopo, la società svedese si è affidata all’automazione più evoluta. A Piteå è nato così uno stabilimento ad alta efficienza, improntato sui principi della produzione snella, per incrementare ulteriormente la velocità di costruzione dei moduli abitativi. NORD DRIVESYSTEMS ha fornito la maggior parte delle unità di azionamento e di controllo. mostra di più …
NORD: un partner forte e affidabile – anche in tempi difficili

Il 2020 è stato un anno colmo di sfide completamente nuove, anche per NORD DRIVESYSTEMS. Eppure, NORD non è soltanto l’esperienza accumulata in oltre 100 settori industriali. Con i suoi sistemi di azionamento e in questo periodo così complicato, NORD mantiene il mondo in movimento. Infatti, per tutto l’anno abbiamo garantito la piena disponibilità di tutti i prodotti. mostra di più …
Riduttori industriali MAXXDRIVE® – i più forti della gamma NORD

Il portafoglio di riduttori ad assi paralleli e ortogonali MAXXDRIVE® di NORD DRIVESYSTEMS offre coppie elevate in uscita, coprendo con 11 grandezze il range da 15 a 282 kNm. In aggiunta a queste serie standard di qualità comprovata, NORD DRIVESYSTEMS offre la nuova serie MAXXDRIVE® XT, costituita da riduttori ortogonali dal design ottimizzato in termini di potenza termica e disponibili in sette grandezze da 15 a 75 kNm. In combinazione con il suo programma completo di accessori ed opzioni, il sistema modulare permette di scegliere sistemi di azionamento perfettamente assortiti per applicazioni heavy-duty, come trasportatori o agitatori. mostra di più …
Sistemi di azionamento heavy duty per le richieste più impegative

Il Gruppo NORD DRIVESYSTEMS è rinomato per l’alta qualità dei suoi riduttori, motori ed inverter. Nato come costruttore di riduttori, ha saputo diventare un partner della catena del valore per soluzioni di azionamento complete. Da diversi anni il suo portafoglio comprende una serie di riduttori industriali con momenti torcenti in uscita fino a 282 kNm, che sono perfetti per le applicazioni heavy duty. mostra di più …
I calcoli del TCO eseguiti da NORD rivelano quant'è il possibile risparmio

Il boom delle vendite al dettaglio online costringe i fornitori di servizi di spedizione ad aumentare la propria capacità e, nel contempo, a migliorare l’efficienza dei propri processi. I centri di distribuzione pacchi svolgono in questo contesto un ruolo chiave, perché si occupano di smistare grandi quantità di spedizioni in tempi record e di preparare, con processi completamente automatizzati, l’invio ai punti di consegna regionali. mostra di più …
Tecnologia di azionamento intelligente NORD per gli allevamenti

La società danese Celi Invest è specializzata nella produzione di spazzole elettriche per bovini. Da quando sono passati alla tecnologia di NORD DRIVESYSTEMS, le loro spazzole funzionano perfettamente. Azionamenti robusti e intelligenti assicurano un funzionamento affidabile, sicuro ed efficiente. mostra di più …
Ottimizzazione dei costi nel settore dell'intralogistica

Gli azionamenti LogiDrive consentono un incremento dell’efficienza fino al 50% negli impianti per intralogistica. I sistemi modulari NORD sono composti da motori sincroni IE4 e IE5+, inverter decentralizzati e riduttori ad alta efficienza. mostra di più …
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi tirocinanti

NORD DRIVESYSTEMS si occupa ogni anno della formazione dei nuovi dipendenti. Per quanto insolito il 2020 non ha fatto eccezione: a settembre abbiamo accolto otto studenti in modalità duale e nove tirocinanti. I nuovi colleghi possono aspettarsi sfide stimolanti, progetti internazionali e numerose opportunità di crescita. mostra di più …
NORD assicura la continuità produttiva di Fine Lady Bakeries

Anche in caso di emergenza, puoi sempre fare affidamento sull’assistenza e i tempi rapidi di consegna di NORD DRIVESYSTEMS. Quando l’inglese Fine Lady Bakeries, azienda di prodotti da forno con sede a Banbury, ha avuto la necessità di sostituire per un guasto un riduttore dell’armadio di lievitazione essenziale per proseguire la produzione, NORD DRIVESYSTEMS ha fornito in tempi rapidi un riduttore della propria gamma standard, ma equipaggiato con un albero progettato e realizzato per soddisfare le esigenze specifiche del caso. mostra di più …
Nord utilizza vernici High-Solid rispettose dell’ambiente

Verniciature di qualità proteggono efficacemente le superfici degli azionamenti NORD e garantiscono un impatto estetico unico del prodotto e dell’azienda. Nord utilizza vernici High-Solid di nuova generazione riducendo così drasticamente l’emissione di solventi al di sotto dei valori limite previsti dalla legge. Tali verniciature hanno nuovi nomi, ma le caratteristiche tecniche restano invariate. mostra di più …
Azionamenti Nord per macchina scenica superiore

Gli esperti della DTS2 di Groningen sono specializzati nell'automazione dei teatri; in collaborazione con NORD DRIVESYSTEMS, si sono occupati del riammodernamento degli allestimenti scenici del Theater aan het Spui a L’Aia. L’intera macchina scenica superiore, con tutte le traverse, i ponti di illuminazione e i tiri scenici, doveva essere allestita in uno spazio esiguo sotto la soffitta della sala. mostra di più …
Identifica e ordina i pezzi di ricambio online

L’e-shop NORD consente di identificare, ordinare e pagare online i pezzi di ricambio e i prodotti a magazzino, costituendo quindi un passo essenziale verso il digital networking. mostra di più …
Affidabili riduttori industriali NORD per miscelatori per brodo

La Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH, con sede a Paderborn, è specializzata nella produzione e nello sviluppo di tecnologie di processo speciali ed è uno dei più riconosciuti esperti riguardo l'ingegneria di processo per miscelazione, l'essiccazione e la granulazione di materiali sfusi. Per un importante ordine nell'industria alimentare Lödige ha utilizzato i riduttori industriali particolarmente affidabili di NORD DRIVESYSTEMS mostra di più …
Motoriduttori ad assi ortogonali. NORDBLOC.1 a due stadi utilizzati nel centro di distribuzione

Nel centro di distribuzione di Melbourne sono smistati fino a 25.000 pacchi all'ora. L'impianto è ad oggi il più veloce per lo smistamentodi pacchi ed è completamente equipaggiato con sistemi di azionamento NORD DRIVESYSTEMS. mostra di più …
Alternativa ai motori in acciaio inossidabile per l’area wash-down

I nuovi motori IE5+ ad alta efficienza energetica con la finitura superficiale nsd tupH offrono agli OEM e ai clienti finali dell'industria alimentare e delle bevande evidenti vantaggi. Sono igienici, facili da lavare e durevoli, e offrono un'efficienza ad un livello completamente nuovo fornendo vantaggi in termini di soluzioni ingegneristiche e di TCO. mostra di più …
Confezionamento di latte in polvere con i motori lisci NORD DRIVESYSTEMS

Swiss Can Machinery si è affermata come produttore leader di sistemi di imballaggio completamente automatizzati per polveri e prodotti secchi. Per soddisfare i severi requisiti igienici dell'industria alimentare, l'azienda svizzera utilizza la tecnologia di azionamento ottimizzata washdown di NORD DRIVESYSTEMS. mostra di più …
15 anni della filiale NORD in Polonia

Nell'anno 2020, anno del 15° anniversario, lo stabilimento di produzione Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. a Nowa Sól sarà ampliato. mostra di più …
Piegatura più efficiente con i motoriduttori ad assi paralleli di NORD DRIVESYSTEMS

Il costruttore svedese di macchine Comeco ha rivisto il concetto di azionamento delle sue piegatrici a staffa e sta utilizzando gli azionamenti elettrici di NORD DRIVESYSTEMS nella nuova generazione di macchine. Rispetto alla classica soluzione idraulica, gli azionamenti elettrici offrono numerosi vantaggi in termini di robustezza, sicurezza e facilità d'uso. Inoltre la loro manutenzione è più semplice e sono più vantaggiosi dal punto di vista economico. mostra di più …
NORD e PSG progettano delle pompe volumetriche no-coupling

In un tipico azionamento della pompa il coupling crea il maggior numero di problemi. Proprio per questo NORD DRIVESYSTEM ha sviluppato per la nuova costruzione di una gamma di pompe ad alette della marca Blackmer® un albero cavo per i riduttori a ingranaggi cilindrici NORD che consente l’interfaccia no-coupling. Dopo aver effettuato un test con degli ottimi risultati, la filiale americana di NORD è oggi la principale fornitrice dei produttori PSG. mostra di più …
Innovazione tecnica nella tecnologia di miscelazione e agitazione

I riduttori industriali sono perfetti per i grandi miscelatori. Con l’adattatore SAFOMI, NORD presenta un’innovazione tecnica per il seguente campo di applicazione: una flangia con vaso di espansione dell’olio integrato, che aumenta anche la sicurezza e presenta meno parti soggette a usura. mostra di più …
Uno per tutti il motore NORD UNIVERSAL

Il nuovo motore NORD UNIVERSAL è certificato secondo tutti gli standard comuni e per questo può essere utilizzato in tutto il mondo. Il motore NORD UNIVERSAL permette in tal modo una riduzione delle varianti e offre importanti vantaggi economici, soprattutto nell'ambito di progetti internazionali. mostra di più …
NORDAC PRO SK 500P: Inverter innovativi per macchine e applicazioni

Gli inverter da quadro elettrico della serie NORDAC PRO SK 500P sono disponibili in due varianti: una variante base, ovvero un inverter per macchine con funzionalità e prestazioni di base e, una variante avanzata per applicazioni con funzionalità e interfacce avanzate. mostra di più …
L’argilla nelle costruzioni delle gallerie metropolitane richiede soluzioni di d’azionamento

Requisiti speciali per i nastri trasportatori e soluzioni di azionamento adeguate: per costruire le lunghe gallerie della “London Crossrail” sono richiesti particolari nastri trasportatori e motoriduttori. mostra di più …
Tecnologia di azionamento decentrata NORD in grandi cantine vinicole

Da oltre otto anni NORD DRIVESYSTEMS fornisce al principale produttore francese di pompe per vino, CAZAUX ROTORFLEX, sistemi di azionamento decentralizzati costituiti da motoriduttore e inverter. Le sue pompe a lobi rotativi (pompes à lobes) brevettate, sono anch'esse dotate di azionamenti NORD e sono richieste dai viticoltori e dai cantinieri di tutto il mondo per la loro versatilità e affidabilità. mostra di più …
Tecnica di azionamento decentrata da 0,25 a 22 kW

Da oltre 30 anni NORD DRIVESYSTEMS sviluppa elettronica di azionamento e si annovera tra i pionieri dell’innovativa tecnologia dell’inverter. Gli inverter decentrati della famiglia NORDAC ricoprono un ampio spettro di prestazioni che si affermano soprattutto nel settore dell’intralogistica. mostra di più …
NORDAC PRO SK 500P: lavoro di squadra sincrono nella tecnologia di trasporto e nell'automazione

I sistemi di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS offrono tutti i prerequisiti per l'integrazione in un'architettura Industry 4.0. Ciò vale in particolare per la nuova serie NORDAC PRO SK 500P, in grado di controllare in modo sequenziale fino a quattro motoriduttori in modalità di posizionamento, risparmiando così ulteriori convertitori di frequenza in molte applicazioni di posizionamento. mostra di più …
NORD guida l’automazione del birrificio artigianale

I sistemi di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS vengono utilizzati con successo da molti anni nell'industria delle bevande. Essi supportano in modo significativo l'automazione del processo di fabbricazione della birra e, con il loro sistema di controllo intelligente, possono essere facilmente adattati alle esigenze della rispettiva ricetta. Rabek Engineering GmbH ha progettato un impianto di produzione di birra flessibile, affidabile e a bassa manutenzione per il Landgang Brauerei di Amburgo, affidandosi alla tecnologia di azionamento della NORD DRIVESYSTEMS. mostra di più …
Trattamento superficiale nsd tupH: un’alternativa all’acciaio inossidabile

Con la finitura superficiale nsd tupH, NORD offre una protezione anticorrosione estremamente efficace per riduttori, motori lisci, convertitori di frequenza e avviatori motore in alloggiamenti in alluminio fuso ottimizzati wash-down. Gli azionamenti sono facili da pulire e ampiamente insensibili agli acidi e agli alcali. mostra di più …
Installazione ottimizzata dell’encoder: solida, sicura e compatta

Nell'ambito dell'ultimo aggiornamento di progettazione dei suoi motori asincroni, NORD DRIVESYSTEMS ha ottimizzato anche l'installazione dell'encoder incrementale. Il nuovo concetto protegge in modo ottimale i sensori dai carichi da urti e vibrazioni e consente ora anche il retrofitting. mostra di più …
Nuovi nomi per la protezione superficiale

NORD mette a disposizione una vasta selezione di verniciature per offrirvi una protezione superficiale ottimale per le vostre applicazioni e condizioni ambientali. mostra di più …
Nuovo convertitore di frequenza: Compatto, versatile e potente

Il nuovo convertitore di frequenza NORDAC PRO SK 500P offre il massimo livello di funzionalità, connettività e modularità: grazie al suo design compatto e a un gran numero di interfacce, può essere facilmente integrato in tutte le architetture di automazione. mostra di più …
LogiDrive: Riduzione delle varianti ed efficienza energetica

I concetti di azionamento personalizzati basati sulla soluzione di sistema LogiDrive di NORD DRIVESYSTEMS costituiscono un compromesso ottimale tra efficienza energetica e riduzione delle varianti. Si rivelano particolarmente efficaci nell'intralogistica, dove un gran numero di unità di azionamento viene utilizzato per grandi progetti - ad esempio nelle applicazioni aeroportuali o nei centri di smistamento pacchi. mostra di più …
Motoriduttori NORD per cave di ghiaia e pietra - Riduzione dei costi, maggiore efficienza

L'impianto per la ghiaia di NorStone AG a Tau nella parte sud-occidentale della Norvegia è passato ai robusti motoriduttori di NORD DRIVESYSTEMS. Il risultato: costi di investimento ridotti, maggiore affidabilità dell'impianto, maggiore sicurezza dei processi e ridotto fabbisogno energetico grazie a un miglior livello di efficienza. mostra di più …
Nuovi convertitori di frequenza di NORD

Con il NORDAC PRO SK 500P NORD DRIVESYSTEMS introduce sul mercato un moderno inverter da quadro elettrico caratterizzato da un elevato grado di funzionalità, connettività e modularità. I dispositivi impressionano per il gran numero di interfacce per la comunicazione e i bus di campo, per le caratteristiche innovative e per le numerose possibilità di espansione. mostra di più …
NORD cresce con nuovi prodotti e investimenti strategici

La società Getriebebebau NORD GmbH & Co. KG ha conseguito una solida crescita nell'esercizio 2019, che si riflette in un aumento del fatturato a 750 milioni di euro. Con circa 4.000 dipendenti in tutto il mondo, NORD DRIVESYSTEMS ha lanciato con successo sul mercato numerose innovazioni per la tecnologia degli azionamenti. Un ulteriore impulso alla crescita grazie agli investimenti nelle sedi produttive come ad esempio nella logistica interna. mostra di più …
Espansione dello stabilimento di produzione NORD di Aurich

Nell'anno passato, le aree di produzione e stoccaggio di Aurich sono state ampliate e una nuova linea di assemblaggio è stata messa in funzione. mostra di più …
La prossima generazione di motori efficienti a risparmio energetico

Il nuovo motore sincrono IE5+ con efficienza energetica notevolmente superiore di NORD DRIVERSYSTEM completa le varianti dei motoriduttori standard dei sistemi LogiDrive e si presta soprattutto per la riduzione delle varianti. In questo modo il motore sincrono IE5+ è particolarmente adatto per l’impiego nel settore dell’intralogistica. mostra di più …
LogiMAT 2020: maggiore efficienza con IE5+

La LogiMat 2020 non avrà luogo. NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento intelligenti e soluzioni innovative per l’intralogistica. I temi principali saranno gli innovativi motori sincroni con efficienza energetica IE5+, concetti di condition monitoring e un tool di assistenza mobile per i sistemi di azionamento NORD. mostra di più …
Concetti di manutenzione predittiva di NORD

Con le soluzioni di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS, i dati di azionamento e di stato possono essere registrati regolarmente o in modo permanente per ottimizzare la sicurezza operativa e l'efficienza delle macchine e dei sistemi. Sulla base di queste informazioni è possibile sviluppare anche concetti per la manutenzione predittiva. mostra di più …
Inverter intelligenti per la produzione digitale

NORD DRIVESYSTEMS fornisce soluzioni di azionamento all'avanguardia per il collegamento in rete e la connessione in un ambiente Industry 4.0. Con hardware e software all'avanguardia, la tecnologia di NORD consente processi di produzione in rete o autonomi della “Smart Factory” e li mantiene in funzione. mostra di più …
Riduzione delle varianti ed efficienza energetica

Gli azionamenti personalizzati basati sulla soluzione di sistema LogiDrive di NORD DRIVESYSTEMS sono un compromesso ottimale tra efficienza energetica e riduzione del numero di varianti e si sono dimostrati particolarmente efficaci nei grandi progetti per il settore dell'intralogistica degli aeroporti e dei centri di smistamento pacchi dove sono state installate numerose unità di azionamento. mostra di più …
NUOVE SOLUZIONI DI AZIONAMENTO NORD DRIVESYSTEMS ALLA FIERA SPS

I nuovi motori elettrici sono stati uno degli highlight di NORD DRIVESYSTEMS alla SPS 2019 di Norimberga. I visitatori hanno potuto ricevere informazioni dettagliate sul nuovo motore sincrono IE5+ con efficienza energetica notevolmente superiore e sui motori asincroni IE3 ottimizzati in numerosi dettagli. mostra di più …
Gli azionamenti NORD fanno la storia dell'energia

Commissionata per l'impianto di depurazione di Coira in Svizzera, la tecnologia di azionamento NORD movimenta il primo tetto solare pieghevole al mondo. Grazie al PLC integrato, gli Inverter NORD possono essere utilizzati per implementare molti concetti di controllo intelligente, come dimostra con questo grande progetto, la tecnologia dhp, start-up svizzera. mostra di più …
Ampliamento della sede di NORD a Bargteheide

Il 20 novembre 2019 NORD DRIVESYSTEMS ha inaugurato la costruzione di un nuovo magazzino automatico per lo stabilimento 11, che ha incrementato la sostenibilità di Getriebebau NORD. mostra di più …
NORD alla fiera SPS Smart Production Solutions

Dal 26 al 28 novembre 2019, NORD DRIVESYTEMS ha presentato i suoi nuovi prodotti alla SPS di Norimberga. L'attenzione si è focalizzata su un motore sincrono ad alta efficienza energetica di ultima generazione, che supera nettamente l'IE4, e su convertitori di frequenza a prova di futuro. mostra di più …
NORD alla BrauBeviale 2019

Dal 12 al 14 novembre 2019, Nord ha presentato alla fiera BrauBeviale le potenti e innovative soluzioni di azionamento per l’industria delle bevande. mostra di più …
Massima efficienza: la nuova generazione di motori NORD IE5+

Il nuovo motore sincrono IE5+ di NORD definisce gli standard in termini di efficienza, densità di potenza ed economia. Disponibile dal 2° trimestre 2020. mostra di più …
Benvenuti a bordo!

Quest'anno, 20 tirocinanti e studenti di formazione professionale integrata dal lavoro iniziano la loro carriera in NORD. Attendono i nostri nuovi colleghi una cultura aziendale di tipo familiare, sfide entusiasmanti, prospettive internazionali e molte opportunità di sviluppo. mostra di più …
Condizioni estreme nel funzionamento continuo

Azionamenti di ultima generazione sono richiesti per i mescolatori nelle malterie. Poiché i riduttori ad assi paralleli e gli avviatori di marcia sono utilizzati in funzionamento continuo nelle condizioni più avverse, NORD DRIVESYSTEMS si distingue per la durata di vita dei suoi prodotti e per la protezione anticorrosione particolarmente efficace. mostra di più …
NORD alla inter airport Europe

Dall'8 all'11 ottobre 2019, NORD DRIVESYSTEMS sarà presente all'inter airport Europe di Monaco di Baviera e presenterà i concetti di azionamento per aeroporti collegati in rete alla fiera leader mondiale per l'industria aeroportuale. Questi includono i più recenti motori sincroni ad alta efficienza energetica, inverter per quadri elettrici e un tool di assistenza wireless e mobile per i sistemi di azionamento NORD. mostra di più …
NORD supporta la transizione digitale

Unione e connessione nell’ambiente Industry 4.0 sono i temi principali del settore. NORD DRIVESYSTEMS con le sue soluzioni di azionamento offre i prerequisiti per la “Smart factory” e supporta i suoi clienti con know-how per le comunicazioni e le applicazioni durante il processo di digitalizzazione. mostra di più …
APP NORDCON: strumento validissimo nella pratica

Con l'APP NORDCON e la chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT, NORD DRIVESYSTEMS offre un' opzione pratica per la manutenzione mobile e la messa in servizio degli inverter NORD. Ampie prove pratiche con clienti selezionati hanno già prodotto molti feedback positivi e hanno fornito preziosi suggerimenti per ottimizzare ulteriormente i vantaggi per gli utenti. mostra di più …
20 anni di NORD in Brasile

Dall'anno della sua fondazione, 20 anni fa, la crescita della filiale brasiliana NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. non si è mai fermata. mostra di più …
NORD celebra il suo 40° anniversario in Francia

La filiale Nord Réducteurs S.A.R.L. È stata fondata nel 1979. NORD Francia è tra i maggiori player sul mercato francese. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per trasportatori continui

Funzionamento ottimale anche nelle condizioni ambientali più rigide: NORD DRIVESYSTEMS mette a disposizione soluzioni di azionamento dalle elevate prestazioni, che si contraddistinguono per affidabilità, sicurezza e robustezza per il trasporto dei materiali sfusi. mostra di più …
40 anni di NORD U.S. Operations

Nel 1979 NORD DRIVESYSTEMS ha fondato la sede americana a Waunakee, Wisconsin, cui sono seguiti stabilimenti a Corona, California, e Charlotte, Carolina del Nord. Oggi si producono in questa sede 300 motori e 650 riduttori al giorno. mostra di più …
Azionamenti modulari ATEX: protezione contro gas e polvere

In qualità di produttore certificato, NORD DRIVESYSTEMS si avvale di una pluriennale esperienza nella protezione antideflagrante per la tecnica di azionamento. Gli azionamenti con protezione antideflagrante di NORD vengono utilizzati in quasi tutti i settori industriali. mostra di più …
Riduttori robusti per agitatori potenti – Soluzioni di azionamento NORD con sistema di supporto rinforzato

Per l'industria di processo, NORD DRIVESYSTEMS offre una tecnologia di azionamento affidabile con sistema di supporto rinforzato e un ampio spazio fra i cuscinetti. Ciò garantisce la massima capacità di carico radiale e assiale nonché una maggiore durata dei riduttori. mostra di più …
Le soluzioni di azionamento NORD riducono i costi di esercizio

NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni di azionamento ad alte prestazioni ed efficienza energetica con bassi requisiti di manutenzione dal sistema modulare per ottimizzare il costo totale di proprietà (TCO). mostra di più …
Riduttori in alluminio - Leggeri e potenti

I riduttori moderni devono essere robusti, compatti, potenti, economici e, soprattutto, leggeri. NORD DRIVESYSTEMS offre una vasta gamma di azionamenti in alluminio leggeri e allo stesso tempo resistenti. mostra di più …
Nuovi motori a risparmio energetico per il Brasile

NORD DRIVESYSTEMS espande il suo portafoglio di motori elettrici ad alta efficienza energetica per il mercato brasiliano. mostra di più …
La fabbrica digitale del futuro sarà decentrata

Il futuro della produzione è modulare, flessibile e autonomo. Ciò richiede nuovi sistemi con intelligenza decentrata che gestiscano la crescente complessità dei processi. NORD DRIVESYSTEMS offre un’ampia gamma di tecniche di azionamento che possono essere adattate individualmente a qualsiasi applicazione desiderata e integrate in modo flessibile nell’impianto. mostra di più …
Arrivare in alto con gli azionamenti NORD

La società ceca STROS produce montacarichi per clienti in tutto il mondo. Nel cantiere del "Moscow International Business Center" questi montacarichi vengono utilizzati per costruire otto grattacieli. Questi sono alimentati da soluzioni di azionamento ad alte prestazioni, personalizzate e totalmente affidabili di NORD. mostra di più …
Potenti riduttori industriali per le massime prestazioni termiche

I nuovi riduttori industriali MAXXDRIVE® XT di NORD sono stati sviluppati appositamente per applicazioni con elevate prestazioni termiche. Sono particolarmente adatti per la movimentazione di nastri trasportatori. mostra di più …
NORD China celebra il suo 15° anniversario

Da 15 anni NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. serve il mercato cinese dei motori, riduttori ed elettronica di azionamento. Oggi, NORD China è rappresentata in tutte le città di medie e grandi dimensioni. mostra di più …
Retrospettiva della Hannover Messe 2019 - NORD presenta le novità: dai riduttori industriali alla soluzione Bluetooth

Alla Hannover Messe 2019, all'inizio di aprile, NORD ha presentato soluzioni innovative per le sfide tecniche di azionamento del settore. mostra di più …
Azionamenti potenti, assistenza personalizzata

L’azienda statunitense G.C. Evans produce impianti di raffreddamento, riscaldamento e pastorizzazione per l'industria alimentare, che devono funzionare in modo affidabile. Per questo motivo G.C. Evans usa da oltre dieci anni i robusti e duraturi motoriduttori di NORD . mostra di più …
Retrospettiva della fiera Bauma 2019

Plauso unanime per i nuovi riduttori industriali MAXXDRIVE® XT - Con i suoi motoriduttori coassiali a 2 stadi MAXXDRIVE® XT, NORD ha entusiasmato il settore dell’edilizia internazionale alla bauma 2019 di Monaco. mostra di più …
Gli azionamenti NORD assicurano la costruzione di gallerie senza scavo ad Abu Dhabi

Il progetto sotterraneo del secolo: un nuovo tunnel per le acque reflue è in costruzione nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Le soluzioni di azionamento di NORD garantiscono il trasporto sicuro di personale e materiali nei pozzi di accesso mostra di più …
30 anni di NORD DRIVESYSTEMS in Danimarca

NORD-Gear Danmark festeggia il suo 30° anniversario. Vicino al confine tedesco-danese, la filiale di NORD DRIVESYSTEMS serve con successo il mercato danese e groenlandese per i motoriduttori e convertitori di frequenza. mostra di più …
NORD alla bauma 2019 a Monaco di Baviera - Azionamenti potenti per applicazioni heavy-duty

La nuova serie di riduttori industriali MAXXDRIVE® XT per elevate potenze termiche amplia la comprovata gamma di riduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS. Essi consentono la progettazione economica di sistemi di azionamento affidabili, sicuri e personalizzati per il trasporto di materiali sfusi nell'edilizia e nell’industria mineraria. mostra di più …
Costruire in profondità ad alta quota: i riduttori industriali di NORD dimostrano di essere soluzioni collaudate in un gigantesco progetto di costruzione

Nell’ambito del progetto “Linthal 2015” nelle Alpi Svizzere, a un’altitudine di circa 1700 metri e quasi 600 metri nel cuore di una montagna, è stata scavata una grande camera per formare la nuova stazione sotterranea di una centrale idroelettrica a stoccaggio pompato. Con un’inclinazione estrema di 45° e un dislivello di circa 180 m, i sistemi convogliatori hanno movimentato 500 t di materiale di demolizione all’ora, ininterrottamente. Questi convogliatori erano azionati dai riduttori industriali NORD . mostra di più …
I motoriduttori NORD ottimizzano la tecnologia di trasporto nell’attività estrattiva

SMIL, società specializzata in costruzioni metalliche, con sede a Montpellier, produce soluzioni per sistemi di trasporto, affidandosi agli azionamenti provenienti dalla Germania settentrionale. In una cava a Gardanne, nel sud della Francia, i motoriduttori di NORD DRIVESYSTEMS assicurano operazioni di trasporto sicure ed efficienti. mostra di più …
NORD alla LogiMAT 2019

Esposizione di successo con soluzioni flessibili per l'intralogistica.In occasione della LogiMAT 2019, la fiera che si è svolta dal 19 al 21 febbraio 2019 a Stoccarda sono stati presentati gli efficienti sistemi di NORD DRIVESYSTEMS. Ai numerosi visitatori è stato mostrato perché le soluzioni di azionamento decentralizzate e innovative di NORD DRIVESYSTEMS sono la scelta ideale per i sistemi di intralogistica digitale e modulare. mostra di più …
Riduttori industriali NORD in nuove taglie

I riduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS sono particolarmente robusti, resistenti al carico e durevoli. Sono ideali per l'impiego in applicazioni heavy-duty, come ad esempio in agitatori, miscelatori o mulini. mostra di più …
Novità: Riduttore a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato la fortunata serie NORDBLOC.1 con il nuovo riduttore monostadio per applicazioni a velocità e coppie elevate. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per impianti di depurazione - Un asso nella manica

La tecnologia di azionamento è decisiva per la disponibilità e l'efficienza delle stazioni di pompaggio e ventilazione nel settore idrico. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni ottimizzate per il settore caratterizzate da massima affidabilità operativa, lunga durata e elevate capacità di carico assiale e radiale. mostra di più …
NORD alla Tire Technology 2019

L'ampia gamma di prodotti di NORD DRIVESYSTEMS comprende anche innovative soluzioni di azionamento specifiche del settore per l'industria dei pneumatici: alla fiera Tire Technology 2019, l'attenzione si concentrerà sui sistemi LogiDrive, sulle speciali flange estrusore e sul modulo di interfaccia PROFIsafe NORD SK TU4-PNS. mostra di più …
Tecnica di azionamento intelligente - lavoro di squadra: comunicazione master-slave

Grazie al PLC e al controllo di posizionamento nei convertitori di frequenza, è possibile sincronizzare più azionamenti di NORD DRIVESYSTEMS in modalità master-slave. Funzioni come la corsa sincrona e la sega volante possono quindi essere implementate in modo decentrato. mostra di più …
Vent’anni di successo sul mercato

Importante anniversario in Polonia: da 20 anni NORD dedicato distribuisce i suoi prodotti da Podłęże in tutto il paese. mostra di più …
35 anni di NORD Aandrijvingen Nederland

NORD Aandrijvingen Nederland festeggia il suo 35° anniversario. Durante questo periodo, l'azienda ha conquistato una posizione di leadership nel mercato olandese della tecnologia di azionamento. mostra di più …
Giovani talenti

NORD DRIVESYSTEMS investe molto nella formazione di giovani talenti e offre una vasta gamma di opportunità di inserimento nel settore commerciale, industriale e tecnico. Nel 2018 16 nuovi colleghi hanno iniziato la loro formazione. mostra di più …
Giornate per la stampa specialistica 2018 di Amburgo: tecnologia di azionamento per fabbriche digitali e modulari

In occasione della 7^ edizione della stampa specialistica tenutasi ad Amburgo nel novembre 2018, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato le sue soluzioni di azionamento intelligenti e flessibili per la fabbrica digitale ai giornalisti. mostra di più …
Azionamenti per la tecnologia di trasporto pallet: tecnica affidabile dal design robusto

La tecnica di trasporto pallet richiede soprattutto soluzioni di azionamento economiche con elevata capacità di sovraccarico. In particolare per il trasporto di pallet e pallet a griglia metallica con trasportatori a rulli o trasportatori a catena, NORD DRIVESYSTEMS offre una tecnica di azionamento perfettamente coordinata, configurabile individualmente e flessibile che riduce il numero di varianti e i costi. mostra di più …
NORD alla SPS IPC Drives 2018:

Successo della partecipazione alla fiera: grazie a tutti coloro che ci hanno fatto visitaAd SPS IPC Drives 2018, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato la soluzione di azionamento decentralizzata, soluzioni di assistenza innovative, concetti ottimizzati in termini di costi e sistemi di azionamento intelligenti per la digitalizzazione della produzione e dell'integrazione nei sistemi Industry 4.0. mostra di più …
NORD celebra il suo 25° anniversario in Svizzera

Getriebebau NORD AG lavora con successo ad Arnegg (Canton San Gallo) da un quarto di secolo e serve il mercato svizzero dei motoriduttori. mostra di più …
Tecnica di azionamento affidabile per i birrifici

Octopi Brewing Co. è uno dei principali birrifici per conto terzi degli Stati Uniti ed è molto attivo nel segmento della birra artigianale in piena espansione. Nei tini di chiarificazione e di ammostamento, l’azienda utilizza gli affidabili motoriduttori NORD. mostra di più …
NORD alla SPS IPC Drives 2018:

Gli azionamenti si spostano! Per la prima volta NORD si troverà nel padiglione 3A, stand 465 La SPS IPC Drives si terrà a Norimberga dal 27 al 29 novembre. NORD DRIVESYSTEMS sarà di nuovo presente, presentando soluzioni di azionamento innovative e decentralizzate per la fabbrica digitale del futuro. mostra di più …
BrauBeviale 2018: Azionamenti robusti grazie al trattamento superficiale NSD Tuph

La produzione di birra e bevande alcoliche deve rispettare i più elevati standard di igiene. Alla BrauBeviale 2018, dal 13 al 15 novembre, NORD DRIVESYSTEMS presenterà il trattamento superficiale anticorrosione nsd tupH, sviluppato per le applicazioni con una maggiore necessità di pulizia: per unità in carcassa in alluminio robuste e resistenti come le varianti in acciaio inossidabile. mostra di più …
Filtrazione innovativa delle bevande: gli azionamenti decentrati NORD offrono la coppia adatta per un sapore autentico

I nuovi sistemi di filtrazione sviluppati da TMCI Padovan garantiscono a un produttore italiano di liquori un gusto genuino assicurando, grazie ai sistemi decentralizzati Nord Drivesystems , un'altissima efficienza. mostra di più …
Tecnica di azionamento ad alta efficienza per applicazioni intralogistiche

NORD DRIVESYSTEMS offre ora soluzioni standardizzate ad alta efficienza soprattutto per gli azionamenti di nastri trasportatori orizzontali e inclinati. I sistemi LogiDrive richiedono scarsa manutenzione e consentono di ridurre, senza grandi sforzi, il numero di varianti nell'intralogistica. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per condizioni di produzione igieniche - il trattamento superficiale nsd tupH

Dal 22 al 24 maggio 2018, NORD DRIVESYSTEMS presenta a Parma in occasione della SPS IPC Drives Italia il suo trattamento superficiale nsd ad alte prestazioni e resistente alla corrosione per gli azionamenti in alluminio. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per piattaforme di pulizia - Sicurezza a qualsiasi altezza

Motoriduttori e convertitori di frequenza con prestazioni di posizionamento di precisione sollevano e ruotano la piattaforma di pulizia progettata per il grattacielo “New York by Gehry”. Questa consente agli addetti alla manutenzione e alla pulizia di raggiungere ogni anfratto e fessura della complessa facciata. mostra di più …
NORD fornisce dati dei prodotti con EPLAN

NORD fornisce le macro di prodotto nonché i dati tecnici ed elettrici dei suoi componenti di azionamento elettronici nel database EPLAN. mostra di più …
Adattare in modo semplice le funzioni dell’inverter NORD

Sempre più funzioni di azionamento possono essere trasferite decentralmente tramite software o hardware dal controllo dell'inverter degli azionamenti NORD Ciò non solo è economico e riduce la varietà di varianti dei vari tipi di inverter, ma consente anche all'utente di parametrizzare facilmente senza conoscenze di programmazione specialistiche. mostra di più …
Azionamenti con protezione antideflagrante per una maggiore sicurezza di funzionamento del mulino

Nel mulino Arnreiter in Austria, la materia prima viene macinata e affinata in vari processi. A tale scopo, l'azienda utilizza macchine per la cottura a vapore, la flocculazione, la triturazione, la macinazione, l'estrusione, la torrefazione, il raffreddamento, l'essiccazione e la pelatura La macinatura delle materie prime produce polvere: questo richiede azionamenti NORD con protezione antideflagrante. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per la tecnica di processo NORD DRIVESYSTEMS alla ACHEMA 2018

Ob Chemie-, Pharma- oder Lebensmittelbranche: Brennbare Gase und Stäube stellen in der Prozessindustrie ein hohes Nell’industria chimica, farmaceutica o alimentare: gas e polveri infiammabili rappresentano un elevato rischio per la sicurezza dell'uomo e della macchina nell'industria di processo. Ad ACHEMA, dall'11 al 15 giugno 2018, le soluzioni di azionamento con protezione Ex saranno al centro dell'attenzione: tra cui motori protetti contro l’esplosione di polvere e gas, riduttori e tecnica di azionamento elettronico per le zone 1, 2, 21 e 22. mostra di più …
Concetti di azionamento per la salvaguardia delle risorse NORD DRIVESYSTEMS alla IFAT 2018

NORD DRIVESYSTEMS presenta soluzioni di azionamento intelligenti ed efficienti dal 14 al 18 maggio 2018 in occasione della IFAT, la fiera leader mondiale per la gestione delle acque, delle acque reflue, dei rifiuti e delle materie prime. mostra di più …
NORD DRIVESYSTEMS ad ACHEMA 2018 - Agitare, mescolare, pompare: soluzioni di azionamento per l'ingegneria di processo con design ATEX e con elevata protezione dalla corrosione

Dall’11 al 15 giugno 2018 NORD presenta un’ampia gamma di prodotti in occasione di ACHEMA, a Francoforte sul Meno. mostra di più …
Portale clienti myNORD - Configurare e ordinare azionamenti online: in modo semplice, pratico e rapido

Dal 15 al 17 maggio 2018, NORD DRIVESYSTEMS sarà ospite presso SMART Automation Austria, presentando il portale clienti myNORD a Vienna. mostra di più …
Alla scoperta dei riduttori industriali - La Predictive Maintenance di NORD DRIVESYSTEMS alla Fiera di Hannover

NORD DRIVESYSTEMS presenta i possibili concetti di Predictive Maintenance per la manutenzione di riduttori industriali in diretta presso la Fiera di Hannover 2018. A tal fine, verrà allestito un banco di prova con due ingranaggi industriali fissati saldamente l’uno all'altro, su cui è possibile simulare diverse condizioni operative. mostra di più …
Novità: Riduttore a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato la fortunata serie NORDBLOC.1 con il nuovo riduttore monostadio per applicazioni a velocità e coppie elevate. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per l'industria aeroportuale: sempre in movimento

Soluzioni specifiche, tecnica affidabile, assistenza in tutto il mondo: NORD DRIVESYSTEMS offre la soluzione di azionamento ottimale per ogni applicazione aeroportuale. Efficiente, sicura e collaudata. mostra di più …
NORD DRIVESYSTEMS alla Fiera di Hannover 2018

Dal 23 al 27 aprile 2018, NORD DRIVESYTEMS presenta le sue soluzioni di azionamento intelligenti e orientate al futuro alla Fiera di Hannover e alla CeMAT 2018 - ad es. per le applicazioni di intralogistica e industriali. mostra di più …
Azionamenti NORD con trattamento superficiale nsd tupH

Robusti e affidabili anche nelle condizioni più critiche. Nel suo centro di lavorazione di frutti di mare, Krijn Verwijs si affida ai sistemi di azionamento NORD resistenti alla corrosione. mostra di più …
NORD DRIVESYSTEMS alla IFAT 2018 Salvaguardare le risorse con soluzioni innovative e intelligenti

L'argomento principale di IFAT, la fiera internazionale sulla gestione delle acque, dei rifiuti e delle materie prima che si terrà dal 14 al 18 maggio 2018, sono le tecnologie ambientali sostenibili. Anche NORD DRIVESYSTEMS sarà presente al ritrovo di settore che si terrà a Monaco e presenterà la tecnica di azionamento intelligente, nuovi prodotti, soluzioni a efficienza energetica e offerte complete di assistenza e manutenzione. mostra di più …
L'azionamento intelligente di NORD - La tecnica di azionamento proiettata verso Industry 4.0

I sistemi di azionamento decentralizzati di NORD aprono la strada all'evoluzione dell'architettura di controllo, dalla piramide di automazione a reti di automazione intelligenti. mostra di più …
Novità: Riduttore a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato la fortunata serie NORDBLOC.1 con il nuovo riduttore monostadio per applicazioni a velocità e coppie elevate. mostra di più …
NORD DRIVESYSTEMS all’ANUGA FOODTEC 2018

NSD tupH: trattamento anticorrosione della superficie per azionamenti in alluminio – dal 20 al 23 marzo 2018 NORD DRIVESYSTEMS presenterà i suoi azionamenti in alluminio per l’industria alimentare e delle bevande in occasione dell’ANUGA FOODTEC. mostra di più …
Tecnologia di azionamento per il trasporto di materiale sfuso: resistenza garantita!

NORD offre sistemi di azionamento affidabili, sicuri e personalizzati per il trasporto di materiale sfuso – come la soluzione per base motore oscillante per una cava di fosfato in Marocco. mostra di più …
Fiera LogiMAT 2018 - Retrospettiva

In occasione della LogiMAT 2018, che si è tenuta a Stoccarda a metà marzo, NORD ha presentato soluzioni di azionamento potenti e a costi ottimizzati per l'intralogistica e la tecnica di trasporto. mostra di più …
Soluzioni di azionamento a efficienza energetica per l'intralogistica

Gli azionamenti per l'intralogistica devono soddisfare requisiti elevati: non solo devono essere potenti e a basso consumo energetico, ma anche a manutenzione ridotta e durevoli. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per centri di smistamento pacchi: processi fluidi e spedizione rapida

Affidabili, robuste, interconnesse e intelligenti: NORD offre soluzioni di azionamento Industry 4.0 configurabili singolarmente per centri di smistamento pacchi. mostra di più …
Azionamenti 4.0: monitoraggio dello stato con il Cloud

NORD DRIVESYSTEMS sviluppa sistemi Industry 4.0 e soluzioni economiche per il monitoraggio dello stato degli azionamenti basato su sensori virtuali. Le informazioni di stato vengono inviate nel Cloud in tempo reale. mostra di più …
NORD DRIVESYSTEMS alla Underhåll 2018 in Svezia

Dal 13 al 16 marzo 2018, NORD DRIVESYSTEMS presenta alla Underhåll, la principale fiera di settore del Nord Europa per la manutenzione e la riparazione industriale che si tiene a Göteborg, Svezia, azionamenti intelligenti e soluzioni smart per la produzione in rete oltre a tecnologie innovative e novità relative ai prodotti. mostra di più …
NORDAC LINK – azionamenti intelligenti per la logistica

In occasione della 6° giornata per la stampa specialistica di Amburgo, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato a novembre ai media specializzati in ambito industriale la soluzione di azionamento LogiDrive, composta da motoriduttori NORD e dal distributore di campo NORDAC LINK. Questo sistema di azionamento è ottimizzato per le applicazioni target nel settore della tecnica di trasporto e di funzionamento. Grazie alla struttura modulare di LogiDrive è possibile concepire un sistema di azionamento adatto per qualsiasi compito di logistica interna partendo da tre sole grandezze. mostra di più …
Efficiente pianificazione dell'assistenza, impiego ottimale delle risorse

NORD DRIVESYSTEMS lavora allo sviluppo di funzionalità economiche e affidabili per il monitoraggio dello stato con sensori virtuali. mostra di più …
Alta efficienza per processi igienicamente critici

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato il programma di motori lisci ad alta efficienza. I nuovi motori sincroni a magnete permanente senza alette di raffreddamento soddisfano i requisiti della classe di efficienza IE4 mostra di più …
Sicuri, affidabili e flessibili: riduttori con flange estrusore

Per il servizio pesante, NORD DRIVESYSTEMS amplia la propria gamma di riduttori industriali modulari includendo le flange estrusore. Flange e alberi possono essere facilmente personalizzati per adattarsi a quasi tutte le comuni dimensioni di collegamento. mostra di più …
20 anni di vita: NORD DRIVESYSTEMS in Slovacchia

Il 20 ottobre 2017 NORD-Pohony, s.r.o., la filiale slovacca di NORD DRIVESYSTEMS, festeggia il suo 20esimo compleanno. L'azienda è stata fondata nel 1997 a Bratislava, partendo con due dipendenti, come affiliata della Getriebebau NORD GmbH. mostra di più …
Sviluppo più rapido dell'elettronica di azionamento conforme a CEM

La tecnica dell'elettronica di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS sarà presto pronta per la produzione in serie. mostra di più …
Elettronica di azionamento in rete e funzioni dell'Industry 4.0 presso SPS IPC Drives

NORD DRIVESYSTEMS presenta alla SPS IPC Drives (padiglione 3, stand 218) le innovazioni nel campo dell'elettronica di azionamento. In particolare, la nuova serie costruttiva NORDAC LINK, che è stata sviluppata per gli impianti di intralogistica in rete con molteplici assi motore, convince per l'elevata facilità d'uso. mostra di più …
Industry 4.0 ready: NORD ospite alla SPS IPC Drives 2017

Dal 27 al 30 novembre 2017 NORD DRIVESYSTEMS presenta alla SPS IPC Drives, la principale fiera di settore d'Europa per l'automazione elettrica, le innovazioni di prodotti nonché soluzioni di azionamento intelligenti per l'Industry 4.0. mostra di più …
NORD DRIVESYSTEMS alla CBST 2017 in Cina

Dal 22 al 24 novembre 2017 si svolge a Shanghai l'ottava China International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST). Anche NORD DRIVESYSTEMS, uno dei produttori leader a livello mondiale di azionamenti, sarà presente quest'anno. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per l'industria aeroportualeinter airport Europe 2017

Dal 10 al 13 ottobre 2017 si è tenuta la 21esima fiera di settore internazionale per gli allestimenti di aeroporti, tecnologia, design e assistenza. La inter airport Europe è la principale fiera a livello mondiale dell'industria aeroportuale che si svolge ogni due anni. Quest'anno la scena è stata occupata dai temi della digitalizzazione e dell'automazione. Anche NORD DRIVESYSTEMS era presente sull'area fieristica di Monaco, presentando innovative soluzioni di azionamento per la logistica aeroportuale dei bagagli. mostra di più …
Industry 4.0: azionamenti intelligenti a efficienza energetica

NORD DRIVESYSTEMS integra nella tecnica di azionamento l'intelligenza decentrata, per alleggerire il carico sul controllore sovraordinato e garantire un servizio ottimale. Anche la facilità d'uso e la maggiore efficienza energetica meritano sempre più attenzione. mostra di più …
Soluzioni di azionamento per l'industria delle bevande drinktec 2017: Debutto di successo alla fiera

Dall'11 al 15 settembre 2017 la drinktec, la principale fiera a livello mondiale per bevande e liquidi dell'industria alimentare, ha battuto tutti i record quanto a visitatori. NORD DRIVESYSTEMS ha partecipato per la prima volta a Monaco presentando soluzioni di azionamento specifiche del settore e wash down compatibili per l'industria delle bevande. mostra di più …
NORD conquista il Vanderlande Supplier Award

Il 12 settembre NORD DRIVESYSTEMS ha ricevuto il riconoscimento Vanderlande Supplier Award 2017. mostra di più …
Assistenza tecnica mobile per i clienti indiani

NORD DRIVESYSTEMS India ha inaugurato un'unità mobile per il montaggio e la manutenzione sul posto. mostra di più …
Protezione anticorrosione e riduttori con meccanismo a ruota conica a due stadi

NORD DRIVESYSTEMS offre anni di esperienza, ampie competenze e soluzioni innovative per l'industria alimentare e delle bevande. mostra di più …
Sistemi di azionamento leggeri per applicazioni heavy-duty

Per condizioni ambientali e di movimentazione critiche, NORD DRIVESYSTEMS offre sistemi di azionamento con trattamento superficiale nsd tupH, che penetra in profondità nel materiale della custodia e offre un'efficace protezione contro la corrosione. mostra di più …
Sistemi di azionamento intelligenti per la produzione digitalizzata

L'ampia competenza di NORD DRIVESYSTEMS nelle soluzioni di azionamento spazia dal prodotto al processo aziendale. Per questo motivo, le soluzioni di azionamento NORD offrono una base ideale per la digitalizzazione della produzione. mostra di più …
Tecnologia di azionamento NORD, facile da pulire e resistente alla corrosione

In occasione della fiera drinktec, che si è tenuta a Monaco dall'11 al 15 settembre 2017, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato soluzioni di azionamento progettate specificamente per la pulizia wash-down nel settore delle bevande. mostra di più …
NORDAC FLEX: per il posizionamento dinamico di motoriduttori

Le unità di azionamento NORD, costituite dal motoriduttore e dal convertitore di frequenza decentralizzato NORAC FLEX della serie SK 200E, offrono un'elevata performance dinamica ed offrono agli sviluppatori nuove opzioni costruttive, aprendo nuove prospettive nell'ambito del risparmio dei costi. mostra di più …
La protezione anticorrosione innovativa di NORD: più duratura della vernice, più economica dell'acciaio inox

Gli azionamenti per l'industria alimentare e delle bevande devono resistere, senza subire danni, all'azione aggressiva dei detergenti. Pertanto per i riduttori in alluminio, NORD DRIVESYSTEMS offre un efficace trattamento anticorrosivo che risulta più economico rispetto agli azionamenti in acciaio inox e più durevole rispetto ai tradizionali rivestimenti protettivi. mostra di più …
Quali sfide nasconde la digitalizzazione?

Come sono coinvolti i dipendenti nella trasformazione digitale? Cosa può essere fatto per fugare i timori e sfruttare al meglio i potenziali? Di queste domande si è occupata la recente conferenza del lavoro organizzata su iniziativa dell'azienda HanseBelt. NORD DRIVESYSTEMS, membro fondatore, ha già fatto della propria sede un “luogo di lavoro del futuro”. mostra di più …
Nuova sala di cottura in Alto Adige - Azionamenti su misura forniti da NORD

La vecchia sala di cottura del birrificio Forst è stata operativa per 40 anni ininterrotti. Per la fondazione di una nuova sala di cottura, NORD DRIVESYSTEMS ha fornito azionamenti specifici per le esigenze del processo di produzione della birra. mostra di più …
Grandi forze e coppia elevata: motoriduttori per la produzione di pasta dentifricia

EKATO, produttore di tecnica di miscelazione, ha realizzato il maggior impianto del mondo per la produzione a lotti di crema dentifricia. I potenti agitatori sono azionati dai motoriduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS nel monoblocco. mostra di più …
25 ani di qualità e assistenza eccellente: NORD Spagna

NORD Motorreductores S.A., l'affiliata spagnola del gruppo NORD DRIVESYSTEMS, festeggia con il 2017 i suoi 25 anni di attività e una lunga storia di successi. mostra di più …
Tecnica di azionamento duratura wash-down compatibile per l'industria delle bevande

NORD DRIVESYSTEMS presenterà alla prossima fiera drinktec soluzioni di azionamento specifiche per il settore. Per la partecipazione all'evento, il produttore della Germania settentrionale si è avvalso del suo ampio catalogo standard, che comprende una quantità senza pari di sistemi di azionamento con alloggiamento in colata di alluminio ottimizzato per il sistema wash-down. mostra di più …
Dati relativi agli azionamenti nel Cloud

Per i costruttori di macchine e impianti orientati a Industry 4, NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni per rendere i dati degli azionamenti disponibili in tempo reale in un ambiente cloud. In linea di principio tutti gli assi motore possono essere monitorati da qualunque parte del mondo mediante un collegamento Internet. mostra di più …
Azionamento pulito, separazione pulita. Motoriduttori coassiali NORD nelle macchine per la rimozione di tendini e cartilagini

Il gruppo BAADER, leader nella produzione di macchine e impianti per l'industria alimentare, costruisce macchine per la separazione "pulita" delle parti tenere e dure di alimenti. Tali separatori possono essere utilizzati ad esempio per rimuovere i tendini dalla carne rossa e dal pollame, per sfilettare il pesce senza scarti o per estrarre la polpa da frutta e verdura La loro movimentazione sicura è affidata ai motoriduttori coassiali di NORD DRIVESYSTEMS. mostra di più …
I sistemi di azionamento NORD con regolazione di precisione garantiscono una movimentazione senza problemi dei pacchi

Nord fornisce la tecnica di azionamento a grandi centri di smistamento pacchi, come ad esempio l'azienda Chronopost nei pressi di Parigi. 1.100 azionamenti Nord con elettronica di azionamento decentrata verranno installati sui trasportatori a nastro. mostra di più …
Altre taglie per i riduttori industriali modulari

Alla fiera di Hannover 2017 NORD DRIVESYSTEMS presenta due nuovi riduttori industriali per coppie da 15 o 20 kNm. Con queste nuove aggiunte la serie comprende ora undici taglie per coppie di uscita fino a 250 kNm. mostra di più …
Il direttore tecnico di NORD, Dr. Omar Sadi, dichiara: Industry 4.0 richiede un chiaro orientamento come fornitore di sistema

In una recente intervista, il Dr. Omar Sadi si è espresso sull'attuale posizione di mercato di NORD DRIVESYSTEMS, specialista in azionamenti. NORD continua il suo sviluppo da fornitore di componenti a fornitore di sistemi. Negli ultimi anni è stato gradualmente creato un sistema modulare completo, sulla base del quale si possono configurare soluzioni di azionamento su misura per le esigenze del singolo cliente. mostra di più …
IL FORNITORE DI SISTEMI PER LA TECNICA DI AZIONAMENTO

Dal 1965 NORD DRIVESYSTEMS sviluppa e produce sistemi completi per la tecnica di azionamento e fornisce riduttori , motori elettrici ed elettronica di azionamento da un'unica fonte. Tutto questo ha portato alla creazione di un sistema modulare perfettamente concertato che offre enormi vantaggi per gli utenti di tutti i settori industriali grazie a una tecnica di azionamento definita su misura. mostra di più …
Trasportatori più potenti

Nel mese di settembre 2017, NORD DRIVESYSTEMS completerà la sua nuova serie di distributori di campo NORDAC LINK con inverter per potenze motore fino a 7,5 kW. mostra di più …
Riduttori industriali con flange estrusore

NORD DRIVESYSTEMS completa la sua serie di riduttori industriali modulari con le flange estrusore ottimizzate per il servizio pesante. Sono disponibili diverse flange estrusore per ciascun riduttore industriale dalla taglia 5 alla taglia 11, con coppie nominali da 15 kNm a 80 kNm. mostra di più …
Riduzione delle varianti ed efficienza

Con i nuovi sistemi LogiDrive, NORD DRIVESYSTEMS offre unità di azionamento standardizzate per impianti di intralogistica e il trasporto dei bagagli. Queste unità semplificano la progettazione e la gestione dei pezzi di ricambio grazie alla riduzione delle varianti correlate al progetto. mostra di più …
UN BUON ANNO PER NORD DRIVESYSTEMS

Il 2016 è stato un anno buono per NORD DRIVESYSTEMS grazie al lancio di nuovi prodotti come il distributore di campo NORDAC LINK per l'installazione flessibile in prossimità del motore e la presentazione di nuove soluzioni digitali. Anche nel 2017 NORD continua sulla strada di Industry 4.0. mostra di più …
MOTORIDUTTORI NEL DESERTO

Le condizioni ambientali e le sollecitazioni a cui sono soggetti gli apparati tecnici di un'acciaieria sono molto aggressive. Sono ancora più estreme se il laminatoio si trova nel clima rovente dello stato desertico del Bahrein. NORD DRIVESYSTEMS ha equipaggiato l'intero impianto con robusti motoriduttori standard che funzionano perfettamente dalla loro messa in servizio. mostra di più …
Estensione dell'obbligo IE3 a partire dal 1-1-2017L'offerta di NORD DRIVESYSTEMS supera i requisiti ecodesign UE

A partire dal 1 gennaio 2017 all'interno dell'Unione Europea è obbligatoria la classe di risparmio energetico IE3 per motori elettrici con esercizio in rete compresi tra 0,75 e 375 kW di potenza nominali. Questa ulteriore estensione a motori di dimensioni minori è dovuta alla direttiva (UE) 640/2009 per l'attuazione della direttiva ecodesign 2009/125/UE. mostra di più …
Il più grande riduttore industriale in un monoblocco

NORD DRIVESYSTEMS ha sviluppato un riduttore industriale con coppia nominale di 240.000 Nm e numerosi adattamenti specifici per l'applicazione per una miniera di fosfato in Marocco. Si tratta del sistema più grande in assoluto con una scatola del cambio monopezzo. mostra di più …
Crescita in India

NORD DRIVESYSTEMS investe nell'espansione della sua affiliata in India: 45 milioni di rupie (circa 600.000 euro) sono stati destinati ad un nuovo centro di assistenza di NORD DRIVESYSTEMS Pvt. Ltd. L'area di produzione dello stabilimento di Pune si estende ora per 13.000 m². mostra di più …
L'azionamento che prepara la strada: eliminazione autarchica dei blocchi durante il funzionamento

NORD DRIVESYSTEMS presenta alla SPS IPC Drives (padiglione 3, stand 218) sistemi di azionamento intelligenti con PLC integrato, in grado di gestire processi completi nelle applicazioni dei clienti. mostra di più …
L'azionamento assume il controllo: possibilità di passare da un sistema di controllo centrale a un sistema autonomo

I convertitori di frequenza di NORD DRIVESYSTEMS con PLC integrato sono in grado di reagire in modo flessibile in caso di interruzione della comunicazione con il sistema di controllo centrale. Il PLC integrato assume il controllo, attivando uno stato definito ed effettuando una regolazione completa dell'applicazione in modo autonomo. mostra di più …
Flessibile, a innesto, decentrato: un debutto alla SPS IPC Drives

NORD DRIVESYSTEMS presenta per la prima volta alla SPS IPC Drives (padiglione 3, stand 218) la nuova serie di distributori di campo NORDAC LINK. mostra di più …
LogiDrive: azionamenti ad alta efficienza e di facile manutenzione per l'intralogistica

NORD DRIVESYSTEMS offre unità di azionamento standardizzate in tre versioni ad alta efficienza e di facile manutenzione per le esigenze tipiche delle applicazioni nella tecnica di trasporto. I sistemi LogiDrive facilitano la scelta dell'azionamento corretto e consentono di ridurre il numero di varianti. mostra di più …
Dall'acqua minerale alle limonata - soluzioni di azionamento NORD per l'industria delle bevande

Nel 2015 il consumo pro capite di acqua minerale in Germania è stato di 143,8 litri (fonte: Statista). Per coprire questo fabbisogno, l'industria delle bevande ha bisogno di soluzioni di azionamento innovative. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni su misura per le esigenze del cliente. mostra di più …
AEROPORTO DI AMBURGO: NORD DRIVE TECHNOLOGY PORTA LE VOSTRE VALIGIE A DESTINAZIONE

L’aeroporto di Amburgo è tra i 5 principali aeroporti della Germania. Ogni anno 15 milioni di persone transitano per l’aeroporto della città anseatica. Perché i bagagli possano partire puntualmente insieme ai passeggeri, l’aeroporto si è affidato alle soluzioni di azionamento NORD per il suo impianto di trasporto bagagli. mostra di più …
Porzionamento intelligente di alimenti

Gli appetitosi bocconcini di formaggio sono spuntini che si gustano con piacere a qualsiasi ora. Per la realizzazione del suo impianto produttivo di taglio degli alimenti, Treif Maschinenbau GmbH si è affidata agli inverter con funzione PLC di NORD DRIVESYSTEMS. mostra di più …
Nuovi riduttori a due stadi ad assi ortogonali con coppie in uscita fino a 50 Nm

Bargteheide – NORD DRIVESYSTEMS amplia la gamma riduttori a due stadi ad assi ortogonali con l'aggiunta di una taglia più piccola, per coppie fino a 50 Nm. I riduttori ad assi ortogonali ad alta efficienza affiancano la linea di riduttori a vite senza fine per piccoli carichi. mostra di più …
Cioccolato sul nastro trasportatore

Il cioccolato d'alta qualità ha bisogno di molto movimento in fase di produzione. Solo la pasta grezza viene mescolata nella conca per 48 ore. In questa e in molte altre fasi di processo, il produttore di cioccolato austriaco Zotter si avvale di numerosi motoriduttori di NORD DRIVESYSTEMS. mostra di più …
Motoriduttori heavy-duty per la tecnica di imbarco nel porto di trasbordo

Il Wuhan Iron and Steel Group (WISCO) gestisce a Wugang, nel Mar Cinese Orientale, un porto per il trasbordo di minerale di ferro. La tecnica di sollevamento di trasporto richiede sistemi di azionamento articolarmene affidabili. mostra di più …
Piena potenza con un unico stadio: i nuovi e robusti motoriduttori coassiali monostadio per pompe, ventilatori e miscelatori

NORD DRIVESYSTEMS presenterà alla Fiera di Hannover 2016 una serie di nuovi motoriduttori coassiali monostadio in alloggiamento di metallo leggero NORDBLOC.1. La serie di riduttori è particolarmente indicata per pompe, miscelatori, ventilatori e applicazioni di intralogistica ed è stata sviluppata in stretta collaborazione con prestigiosi produttori di questi settori. mostra di più …
Tecnologia degli azionamenti alla Fiera di Hannover: monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva

Alla Fiera di Hannover NORD DRIVESYSTEMS ha presentato degli azionamenti con capacità avanzate di monitoraggio delle condizioni che supportano la manutenzione predittiva. NORD utilizza inverter con un PLC integrato per monitorare l'intero sistema di azionamento, valutare i dati dei sensori e stimare lo stato del sistema per mezzo di algoritmi intelligenti. mostra di più …
Convertitore con certificazione ULC per il mercato canadese

I convertitori di frequenza di NORD DRIVESYSTEMS con una potenza fino a 90 kW dispongono ora della certificazione UL per il Canada oltre alla certificazione già ottenuta per gli Stati Uniti. mostra di più …
Riduttori industriali con coppia di uscita di 190 kNm: una gamma ancora più diversificata di riduttori industriali UNICASE

NORD DRIVESYSTEMS estende la sua gamma di successo di riduttori industriali aggiungendo una nuova taglia con coppia d'uscita di 190 kNm. La serie completa comprende ora nove taglie e copre le coppie da 25 kNm a 250 kNm. mostra di più …
Controllo degli azionamenti intelligente e adattabile – soluzioni ibride per il controllo di azionamenti decentralizzati e centralizzati

In occasione della fiera SPS IPC Drives del 2015 di Norimberga, in Germania, NORD DRIVESYSTEMS ha presentato le sue soluzioni di azionamento intelligenti per motori sincroni e asincroni. mostra di più …
NORD consolida la partnership con l'industria indiana dell'acciaioNel 2013 il produttore tedesco di motori conquista la leadership del mercato

I progetti di impianti e macchinari adatti allo standard tedesco "Industrie 4.0" e IIT (Industrial Internet of Things) richiedono tecnologie intelligenti ad elevata flessibilità e funzionalità. I sistemi di azionamento devono integrarsi perfettamente alle reti di comunicazione, garantendo la massima efficienza nell'elaborazione dei dati, modularità e controllo decentralizzato. mostra di più …
Gli azionamenti NORD superano i test EN 50598-2 Massima efficienza di sistema secondo la norma europea di progettazione ecocompatibile

Con la recente norma EN 50598-2 sulla progettazione ecocompatibile, l'Unione europea ha stabilito i requisiti di efficienza per elettronica e sistemi completi di azionamento. mostra di più …
NORD China festeggia il 10° anniversario Centro di distribuzione primario con tassi di crescita sostenuti

NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. sta celebrando in questi giorni i suoi primi dieci anni di attività e successi: una ricorrenza che raddoppia i festeggiamenti per il Gruppo NORD DRIVESYSTEMS, la casa madre tedesca fondata nel 1965, che proprio quest'anno compie mezzo secolo. mostra di più …
Nuove menti intelligenti per i micro degli azionamenti NORD Capacità PLC di base integrate grazie a una CPU più veloce e agli aggiornamenti del firmware

Gli inverter di frequenza NORD DRIVESYSTEMS con PLC integrato abbinati ai motoriduttori della casa forniscono soluzioni di sistema intelligenti a tutti gli effetti. mostra di più …
Azionamenti per applicazioni tecnologiche di processo

Presente alla fiera ACHEMA di Francoforte, Germania, NORD DRIVESYSTEMS esporrà concept di azionamento distribuito che rispondono alle esigenze tipiche dell'industria di processo. Gli azionamenti a velocità variabile con protezione IP66/IP69K sono idonei per le applicazioni che richiedono la pulizia regolare con getti di vapore ad alta pressione. mostra di più …
Motori personalizzati su misura per ogni richiesta NORD configura modelli di motori per una varietà di applicazioni diverse

A dimostrazione del suo know-how nella produzione di motori per utilizzi industriali e non solo, in occasione dell'Hannover Messe 2015 NORD DRIVESYSTEMS ha presentato una varietà di configurazioni. Un motore IE2 sezionato ha evidenziato le possibili opzioni di costruzione destinate agli ambienti freddi con temperature fino a -40 °C. mostra di più …
Azionamenti heavy-duty a lunga durata per l'industria metallurgica NORD DRIVESYSTEMS al METEC 2015

NORD DRIVESYSTEMS fornisce tecnologie di azionamento per applicazioni gravose nel settore dell'acciaio e dei metalli. Riduttori, motori ed elettronica di potenza sono configurati sulle specifiche del cliente e forniti con opzioni elettroniche , meccaniche e termiche adattate all'applicazione interessata. I motori non ventilati compatti totalmente chiusi (TENV / IC410) per trasportatori a nastro sono disponibili con alette ad anello o longitudinali. mostra di più …
Protezione anticorrosione e un eccellente rapporto qualita'/prezzo: nsd tupH per sistemi di azionamento in alluminio

NORD DRIVESYSTEMS produce sistemi di azionamento anti corrosione per mezzo del trattamento superficiale nsd tupH. Questo trattamento conferisce agli alloggiamenti in alluminio una superficie liscia e ultra resistente che al contrario della verniciatura, resiste agli urti e ai graffi. mostra di più …
Azionamenti standard intelligenti con prestazioni servodinamiche di precisione

Abbinati a evoluti inverter per le funzionalità di controllo intelligente, i motori sincroni a magnete permanente IE4 sono in grado di fornire dinamiche e agilità di livello servo. mostra di più …
Sempre più in alto: i riduttori industriali NORD al servizio di un progetto idrico in quota

La utility svizzera Axpo sta per ultimare “Linthal 2015”, la maggiore opera idroelettrica del paese, che grazie a un grande e complesso progetto di costruzione porterà da 480 MW a 1,480 MW l'output complessivo del preesistente impianto di Linth-Limmern. mostra di più …
Nuovo lancio di www.nord.com con utilizzo ottimizzato, anche su dispositivi mobile

Tutto il mondo delle tecnologie di azionamento a portata di mano: il sito web di NORD DRIVESYSTEMS è stato rinnovato, con un nuovo look e una maggiore praticità d'uso per i dispositivi mobile. Su www.nord.com gli utenti di tutti i settori industriali troveranno la soluzione di azionamento giusta per qualsiasi applicazione. Dettagli dei prodotti, progetti di riferimento e sezione download ora sono ordinatamente organizzati per PC, tablet e smartphones. mostra di più …
Azionamenti per trasportatori e riduttori industriali in carcasse monoblocco

Bargteheide – Presente alla fiera di Hannover 2014, NORD DRIVESYSTEMS presenterà soluzioni di azionamento ad alta efficienza per applicazioni di trasporto. I compatti motoriduttori ad assi ortogonali a due stadi sono abbinati a motori a risparmio energetico mostra di più …
Movimentazione, temporizzazione, sollevamento con interfaccia utente unificata: unità di azionamento integrate NORD per trasportatori

NORD DRIVESYSTEMS fornisce sistemi di azionamento armonizzati tra loro e utilizzabili con la stessa interfaccia utente per sistemi di trasporto di qualunque settore. I motoriduttori vengono progettati e configurati in base all'applicazione specifica. Inverter decentralizzati e starter motore a basso consumo energetico, per installazione a parete o su motore, si occupano delle funzioni di controllo e di regolazione richieste dal caso. mostra di più …
Soluzioni di azionamento integrate per impianti automatici di movimentazione bagagli

NORD DRIVESYSTEMS ha presentato alla inter airport Europe 2013 di Monaco una soluzione completa di azionamento per la logistica dei bagagli negli aeroporti. Abbinati agli efficienti motoriduttori NORD, gli inverter decentralizzati e gli starter motore di propria produzione danno vita ad una soluzione integrata, snella e di facile impiego. mostra di più …
Pacchetti di azionamento efficienti per la movimentazione bagagli NORD DRIVESYSTEMS alla inter airport Europe

NORD DRIVESYSTEMS presenta alla inter airport Europe 2013 soluzioni complete ad alta efficienza per l'azionamento di impianti di movimentazione bagagli, costituite da nuovi riduttori ortogonali a due stadi, motori a basso consumo energetico ed efficaci inverter decentralizzati. mostra di più …