ライト、カメラ、アクション!
舞台・劇場技術向け駆動ソリューション
放送、劇場、その他のライブ会場で使用されるステージには、俳優や舞台スタッフがいる環境でも安全に動作する、信頼性が高く静粛な駆動技術が求められます。カーテン、演台、舞台構造物は、観客に気づかれることなく、また出演者や舞台スタッフを危険にさらすことなく、回転、昇降、所定の位置への移動を行わなければなりません。俳優の頭上では数トンもの重量が移動されるため、安全な駆動、規格準拠の設計、そして耐久性の高いシステムに対する期待は、それに応じて高くなっています。
NORD DRIVESYSTEMSは、映画、テレビ、ライブパフォーマンスにおける経験豊富なパートナーです。当社の駆動ソリューションは、DIN 56950およびBGV C1の要件を満たし、最高の稼働信頼性と、舞台運営の特殊な条件に合わせて設計された駆動装置を提供します。舞台装置において電気機械式駆動技術の重要性が高まる中、NORDのメンテナンスが少なく、設置が容易で、静粛性の高い駆動システムは、制作を円滑に進めるために不可欠です。
共同設計、バリエーションの削減、そしてエネルギー効率に優れたVFD技術を通じて、NORDはお客様と協力し、個別の制御やグループ制御を精密に行い、舞台演出プロセスと効果的に調和するソリューションを開発します。さらに、NORDの駆動システムは芸術的な演出をサポートし、操作を簡素化し、業界の高い安全要件を常に満たしています。
アプリケーション
- フライロフトのホイストおよびプーリー
- カーテン、背景幕、照明ブリッジ用の舞台上部機械装置
- 昇降プラットフォームおよびオーケストラリフト用の舞台下部機械装置
- 回転およびスライド式ステージ
- 舞台装置用昇降装置
- 舞台セット用横移動ユニット
- 可動プラットフォームおよび可変ステージエリア
- 照明、音響、舞台技術用トラスシステム
- ショーおよび特殊効果技術
ワンストップで提供される実績ある駆動ソリューション
NORDの駆動技術は、以下をはじめとする様々な会場で採用されています:
- 生放送用ステージ(米国)
- 劇場および舞台芸術会場(米国)
- クルーズ船(米国)
- フリードリヒスパラスト(ドイツ、ベルリン)
- ビーレフェルト音楽劇場(ドイツ)
- マドリード・コメディ・シアター(スペイン)
- プラハ国立歌劇場(チェコ共和国)
- アレクサンドリンスキー劇場およびマリインスキーII劇場(ロシア、サンクトペテルブルク)
- 北京国家大劇院(中国)
- ソウルCOEXアートセンター(韓国)
- クルーズ船「オアシス」号のオパール・シアター(フィンランド)
舞台上部機械装置向け駆動ソリューション:高精度、静粛、そして安全
フライタワーでは、ポイントホイストやプロスペクトホイストが、パフォーマーや技術者の真上で数トンもの荷重を移動させます。このエリアは、駆動システムに最も高い要求が課される場所です。ホイストは、精密に制御可能であり、機能を容易に再現でき、意図しない動きから確実に保護されている必要があります。
DGUV規則17およびDIN EN 17206は、駆動チェーン全体の設計、制動アーキテクチャ、および全体的なレイアウトについて明確な基準を定めています。NORD DRIVESYSTEMSは、劇場や自動化の専門家との長年にわたる協力関係を通じて、これらの要件を深く理解し、完全に満たしています。当社のフライシステム用ドライブは、以下の特長を備えています:
- 安定性
- 高い負荷容量
- 最大限の安全性を実現する 冗長化されたスプリング式ブレーキ
- 形状適合 接続およびフェイルセーフカップリング
- 公演の妨げにならない 静粛な動作
- 高度な VFD技術 による 精密な制御
さらに、NORDの駆動ソリューションはコンパクトであるため、スペースが極めて限られた環境であっても、舞台上部にシームレスに統合することが可能です。その結果、運用上の安全性と創造的な柔軟性の両方を高める、信頼性の高いシステム設計が実現します。
舞台降下装置向け駆動ソリューション:演台、回転舞台、降下装置に最適な高出力
複雑な駆動システムは、多くの場合、ステージ下の限られたスペースで稼働しています。リフトプラットフォーム、オーケストラリフト、ターンテーブル、および下降機構は、重く、しばしば同期化された荷重を安全に運搬しなければなりません。これらのシステムは、観客に気づかれることなく、こうした過酷な条件に対応できるよう設計されています。
NORDのステージ下部駆動ソリューションは、以下の要素を組み合わせています:
- コンパクトで高トルクのギアユニット
- 堅牢なブロックハウジング
- 精密な制御技術
- 現行規格に準拠した 安全重視の機能
NORD DRIVESYSTEMS は、これらの要件に最適に適合し、高い軸方向および半径方向の荷重を吸収でき、連続負荷下でも確実に動作する ギア モーターおよび 可変周波数ドライブ を提供しています 。騒音を低減したモーターバリエーション、ファンレスドライブ、最適化されたブレーキ制御も、静かな舞台運営に貢献します。
照明システム向け駆動ソリューション:コンパクトな設置面積で実現する安全な動作
照明システム、トラス、舞台装置は、多くの場合、舞台上部の極めて限られたスペースに設置されているため、正確かつ静かに移動させる必要があります。同時に、これらの重量物を動かすシステムには、常に制御を維持するために、最大限の動作信頼性が求められます。
NORD DRIVESYSTEMSは、照明システム用途の要求に対応するように設計された、高度にカスタマイズ可能なドライブにより、この分野をサポートしています。 当社のソリューションは、現代の舞台技術が求める安全要件を満たしており、既存のトラスや照明システムに柔軟に統合することができます。
- 低背・狭幅のトラス構造に対応した コンパクト設計
- ほぼ無音での動作を実現する 静音ギアモーター
- 確実な位置決めを実現する 冗長ブレーキ機構
- 一時的および恒久的な照明ブリッジへの 柔軟な統合
舞台技術向けの高信頼性駆動コンポーネント
NORDは、最新のエネルギー基準を満たす高効率な駆動装置を、堅牢な設計とインテリジェントな制御技術と組み合わせて提供しています。当社のソリューションは、長寿命、高可用性、そして舞台技術の厳しい安全要件(冗長ブレーキコンセプト、信頼性の高い保護等級、規格準拠の設計など)を満たすように設計されています。
BLOCK Flachgetriebemotor
Getriebemotor mit schlanker Bauform
BLOCK Kegelradgetriebemotor
Kegelradgetriebe mit robustem Gehäuse und hoher Übersetzung
NORDAC ON SK 300P
NORDAC FLEX SK 200E
Dezentraler Frequenzumrichter
NORDAC PRO SK 500E
Frequenzumrichter zur Schaltschrankmontage
DTS2
限られたスペースでの最大限の柔軟性
DTS2は、ハーグの「テアター・アーン・ヘット・スプイ」において、天井下の設置スペースが極めて限られているにもかかわらず、最先端の舞台設備を導入した。約40台のコンパクトで高性能なNORD製ドライブが、ブリッジ、背景リフト、チェーンホイストの信頼性が高く、静かで安全な動作を保証している。
このプロジェクトでは、ヘリカルベベルギアユニットと平行軸ギアユニットを採用することで、最高水準の安全性を維持しつつ、最大限の可動範囲を実現した。その結果、舞台に関する専門知識、エンジニアリングのノウハウ、そして精密に構成された駆動技術が見事に融合した。
参考事例の全文を見る
私たちには、舞台技術の特殊な要件を理解し、安全や法的規制といった課題にも精通した、最適なソリューションを設計できる信頼できるパートナーが必要でした。NORDは、プロジェクト全体を通じて、並々ならぬ熱意と包括的な専門知識をもって私たちをサポートしてくれました。NORDが提供する技術サポートとサービスは、実に素晴らしいものです。
ShowFab
ショーは続けなければならない
ニュージャージー州フェアフィールドにあるShowFabは、クリエイティブ市場向けのカスタム製造業者です。1986年に設立された同社は、ブロードウェイのショー、ニュース番組、スポーツ中継などに対し、多彩で人目を引くディスプレイや構造物を幅広く提供しています。
その一例として、ある人気スポーツネットワーク向けのプロジェクトが挙げられます。カリフォルニア州にある同社の新施設向けに、放送ブースと照明システムの設計、製作、設置を依頼された際、ShowFab社は、上部に吊り下げられる金属溶接構造物を駆動するために必要なブレーキモーターについて、NORD社に協力を求めました。
参考事例の全文を見る
「同じ機械を二度作ることはほとんどありません。どの機械も、非常に具体的なニーズに合わせてカスタム設計されています。そこには常に課題がありますが、NORDが担当したプロジェクトのどの部分においても、何の問題も発生しませんでした。」
デュイスブルク劇場
信頼性と安全性を重視した近代化
デュイスブルク劇場では、舞台装置の制御および自動化技術が全面的に近代化されました。 上部および下部の舞台装置にある100台以上のドライブは、業界専門企業UNICANのSIL 3準拠システムによって機能制御されるようになりました。このシステムは、高性能なソフトウェア、HMIコンソール、最新の軸コントローラ、そしてNORD DRIVESYSTEMS製のSK 535EシリーズVFDを搭載した多数の制御盤を備えています。直感的なタッチスクリーン操作と精密なショープログラミングにより、舞台裏でのスムーズな進行が保証されます。
参考事例の全文を見るドキュメント
お客様の要件に応えて
ステージ上では、あらゆる動きが重要です。舞台裏の技術は、目立たず、かつ絶対的な安全性を確保して動作しなければなりません。NORD DRIVESYSTEMSは、舞台装置の上部および下部における特別な考慮事項、限られた設置スペースという課題、そして極めて重い荷重を正確かつ安全に動かすという責任を深く理解しています。 当社の駆動ソリューションは、業界の高い安全基準を満たすよう設計されており、お客様の会場のニーズに合わせて構成されます。
お客様のステージ技術戦略に最適なNORDのソリューションをお探しですか?当社の業界エキスパートにご相談ください。お客様の要件をじっくりと把握し、今後長年にわたり信頼できるソリューションをご提供いたします。
お問い合わせ
展示会・イベント
NORDは世界中の見本市や業界イベントに参加しています。NORD DRIVESYSTEMSが提供する包括的な駆動ソリューションについて詳しく知り、次なるプロジェクトについて話し合うために、ぜひ当社のブースにお立ち寄りください。
| 国 | 見本市 | 場所 | 日付 | スタンド | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |