Notícias –

Tecnologia de acionamento para manuseamento de materiais a granel - Desempenho robusto

A NORD oferece soluções de acionamento confiáveis, seguras e personalizadas para o manuseamento de materiais a granel - como a solução de base giratória do motor para uma mina de fosfato em Marrocos.

Cement_bagged

Bargteheide , 2018-03-19

O manuseamento de materiais a granel exige especialmente das correias transportadoras e da sua tecnologia de acionamento. As correias são normalmente instaladas no exterior, sem proteção, estão em operação contínua e devem ser reparadas rapidamente em caso de falhas. As unidades NORD são altamente confiáveis, têm uma vida longa, são fáceis de manter e têm baixo consumo de energia. Graças a estas características, as unidades podem lidar facilmente com as condições adversas que prevalecem ao transportar areia, cascalho, massa pesada, etc.

Para uma mina de fosfato marroquina, a NORD DRIVESYSTEMS projetou um redutor industrial com torque nominal de 240.000 Nm e muitas modificações específicas do projeto - até agora, o maior sistema com uma caixa UNICASE. O sistema de acionamento consiste num redutor industrial de engrenagem cónica SK 15407, um motor de média tensão com potência nominal de 450 kW, uma base giratória do motor, um turboacoplamento e um freio eletro-hidráulico. Um total de 26 desses sistemas alimenta uma correia transportadora com um comprimento de mais de dois quilómetros, que transporta minério de fosfato com um peso de várias centenas de toneladas. A combinação de redutores reforçados garante disponibilidade máxima e excelente tolerância a picos de carga e choques. A construção UNICASE evita vazamentos e permite um design compacto com capacidades de carga radial e axial muito altas.

A NORD fornece aconselhamento abrangente aos seus clientes e cria soluções de acionamento individuais.