Notícias –

Novo conceito de motorredutor para a indústria alimentícia

Com sua patente pendente DuoDrive, NORD lança uma inovação revolucionária: motor redutor inovador em seu design higiênico de lavagem integrada a um motor síncrono IE5+em uma caixa de redutor helicoidal de estágio único. Isso o torna ideal para operação na indústria alimentícia indústria alimentícia .

Bargteheide , 2021-03-24

Como até 92%, o DuoDrive oferece atualmente a mais alta eficiência de sistema de uma combinação de redutor / motor nesta classe de potência do mercado e atinge uma eficiência de sistema muito alta na faixa de carga parcial. O primeiro tamanho DuoDrive disponível cobre relações de velocidades do redutor de i = 3.24 a i = 16.2 e é projetado para faixas de torque de até 80Nm e velocidades de até 1,000 min-1.

DuoDrive é fácil de limpar, resistente à corrosão e lavável - uma vantagem em ambientes agressivos e sensíveis à higiene na indústria alimentícia. O sistema de acionamento está disponível opcionalmente com tratamento superficial nsd tupH Classe de proteção até IP 69K também é possível.

Além disso, o DuoDrive permite uma redução consistente da versão em conjunto com um design compacto, sem ventilação e suave. Baixo desgaste e menos manutenção, bem como o comissionamento simples plug-and-play da solução completa resultam em uma redução significativa do Custo Total de Propriedade (TCO) .