Redutores de engrenagens helicoidais STANDARD

O clássico comprovado

  • Gama de potências: 0.16 - 10 HP
  • Gama de binário: 440 - 6160 lb-in
Tamanhos: 6
Posição de montagem: M1 - M6
RELAÇÃO: 1.92:1 - 488.07:1

O redutor de engrenagens helicoidais STANDARD é o projeto que atende aos requisitos básicos para a performance de redutores e motoredutores e, além de outras áreas, pode ser utilizado em intralogística.

  • Redutores de eixo maciço
  • Montagem com pés ou flange
  • Redutores coaxiais

  • Carcaça robusta em ferro fundido cinzento
  • Versões para aplicações específicas

  • Bombas
  • Ventiladores