Redutores de Engrenagens Helicoidais MAXXDRIVE
Redutores Industriais
Tamanhos: | 11 |
---|---|
Posição de montagem: | M1 - M6 |
RELAÇÃO: | 5.54: 1 - 30 000 : 1 |
A versão de engrenagens helicoidais do redutor industrial MAXXDRIVE é produzida de acordo com o princípio comprovado UNICASE e está disponível em vários tamanhos. Devido à esse projeto, acionamentos para misturadores podem ser implementados sem rolamentos adicionais.
Rolamentos e distância de centro maiores aumentam a capacidade de carga e a vida útil dos componentes individuais. Sistemas de ventilação eficientes reduzem a temperatura e extendem a duração dos lubrificantes.
Nós oferecemos tempos de planejamento e entrega curtos. Isso é possível devido ao extenso conhecimento de nossos profissionais sobre as necessidades específicas para cada aplicação, bem como um estoque de componentes otimizado.
- Diversos rolamentos para o eixo de saída, para uma melhor adaptação à aplicação
- Diversas opções de flanges de saída
- Diversas maneiras de fixação do motor
- Resfriamento funcional, através de ar ou água
- É possível o fornecimento de sistemas completos prontos para instalação, como acoplamentos, freios, monitoramento, etc.
- A excelente vedação protege contra a falta de lubrificação
- A operação mais silenciosa reduz o problema de barulho excessivo
- Alta capacidade de torque
- A vida útil extendida do lubrificante minimiza os custos de manutenção
- Design simétrico
- Flange B14 na saída como padrão
- 6 posições possíveis de instalação para uma maior gama de aplicações
- Possibilidade de instalação inclinada
- Mesmo tamanho de carcaça e mesmas dimensões de instalação para todas as relações de redução (2 e 3 estágios)
- Eixos de entrada e saída podem ser adaptados às dimensões do cliente
- Alta confiabilidade
- Longa vida útil
- Alta precisão
- Agitadores
- Elevadores
- Extrusoras
- Misturadores
- Moinhos
- Esmagadores
- Tambores
- E muito mais