Новости –

LogiDrive: энергоэффективность и сокращение вариантов

Индивидуальные концепции приводов на базе системного решения LogiDrive от NORD DRIVESYSTEMS представляют собой оптимальное сочетание энергоэффективности и сокращения вариантов продукции. Они особенно хорошо зарекомендовали себя во внутрипроизводственной логистике, где задействовано множество приводов для выполнения основных процессов, например в аэропортах или в центрах обработки посылок.

Bargteheide , 2020-04-14

Стандартизированные варианты мотор-редукторов из линейки систем LogiDrive от NORD обеспечивают высокий КПД — особенно в диапазоне частичной нагрузки и скорости — и лучше всего подходят для сокращения вариантов продукции. Они состоят из энергоэффективного постоянного магнита с номинальной мощностью до 5,5 кВт, мотора-редуктора с двухступенчатой косозубой конической зубчатой передачей ипреобразователя частоты NORDAC LINK, установленного в непосредственной близости от электродвигателя. Децентрализованные приводы высоко эффективны и чрезвычайно удобны в обслуживании благодаря технологии Plug & Play. Благодаря полностью модульной конструкции системы все компоненты привода можно обслуживать отдельно. Это существенно уменьшает затраты на техническое обслуживание и ремонт. Компактная конструкция экономит место и мало весит благодаря алюминиевому корпусу.

Новый электродвигатель IE5+ может обеспечить дополнительные преимущества. Благодаря высокой устойчивости электродвигателей к перегрузкам и широкому диапазону регулировки решение адаптируется под индивидуальные потребности заказчиков и специально разработано для эксплуатации в индивидуальном диапазоне нагрузки.