Новости –

Новая концепция мотор-редуктора для пищевой промышленности

NORD запускает революционную новинку со своей запатентованной технологией DuoDrive: инновационный мотор-редуктор в легко промываемом гигиеническом исполнении — это синхронный двигатель IE5+, встроенный в корпус одноступенчатого цилиндрического соосного редуктора. Поэтому он отлично подходит для работы в пищевом производстве .

Bargteheide , 2021-03-24

С показателем до 92 % DuoDrive на сегодняшний день предлагает систему с самым высоким КПД для комбинации редуктора и двигателя в этом классе мощности на рынке и достигает очень высокой эффективности систем в диапазоне частичных нагрузок. Первый доступный типоразмер DuoDrive соответствует передаточному числу редуктора от i = 3,24 до i = 16,2 и предназначен для диапазонов крутящего момента до 80 Н·м и скоростей до 1000 мин-1.

Конструкция DuoDrive легко очищается, устойчива к коррозии и оптимизирована для промывки — это дает ей преимущества в средах с высокими гигиеническими требованиями и сложными условиями при использовании в пищевом производстве. В качестве опции поставляется приводная система с обработкой поверхности по технологии nsd tupH . Также возможна степень защиты до IP 69K.

Кроме того, DuoDrive позволяет постоянно сокращать число вариантов благодаря гладкому, невентилируемому и компактному исполнению. Малый износ и сокращение объема техобслуживания, а также принцип «подключай и работай» для быстрого ввода в действие комплексной системы значительно снижают стоимость жизненного цикла оборудования .