Новости –

Электродвигатели: взаимосвязь между скольжением и скоростью

А знаете ли вы, что по скорости двигателя можно получить практически любую информацию о потерях ротора? Источником этой информации служит скольжение. Оно напрямую отображает долю потерь в мощности, передаваемой через воздушный зазор, т. е. разность эффективной входной мощности статора и потерь меди и железа статора.

Bargteheide , 2021-08-10

Скольжение рассчитывается по простой формуле: скольжение = (полевая скорость вращения − номинальная скорость) / полевая скорость вращения.

Пример. При полевой скорости вращения 1500 об/мин и номинальной скорости 1460 об/мин скольжение S составит 0,02666. Т. е. скольжение составит 2,67 %.

Если мощность, передаваемая через воздушный зазор, Pδ уже известна по потерям статора и входной мощности, оставшиеся потери можно вывести. В железе ротора они являются низкими из-за минимальной частоты, а в подшипниках они составляют, как правило, всего несколько Ватт. Основная доля приходится на омические потери беличьей клетки ротора. Если мощность, передаваемую через воздушный зазор, Pδ, равную, например, 3140 Вт, умножить на вычисленное скольжение S, потери беличьей клетки ротора составят 83,73 Вт.

Поэтому верным признаком двигателей с низкими потерями является низкое скольжение, указывающее на то, что скорость двигателя близка к полевой скорости вращения. Таким образом, четырехполюсный двигатель мощностью 3 кВт (50 Гц) версии IE1 от NORD DRIVESYSTEMS, на котором основан данный пример, со скоростью вращения, например, 1415 об/мин может легко увеличить скорость до 1460 об/мин, как в версии IE3, а скольжение снизится с 5,67 % до 2,67 %.

Тем не менее, для применения в вентиляционных системах и насосных агрегатах приводимый механизм необходимо модифицировать! В противном случае экономия на потерях с помощью энергоэффективного двигателя приведет к повышенному потреблению энергии из-за более высокой скорости характеристической кривой вентилятора, поскольку скорость воздушного потока увеличивается.

В случае возникновения вопросов по выбору и определению параметров приводов специалисты NORD DRIVESYSTEMS будут рады помочь вам.