Новости –

Оптимальное управление мобильными насосами

Благодаря многообразию своих функций и вариантов и широкому диапазону мощности до 22 кВт децентрализованные преобразователи частоты NORDAC FLEX идеально подходят для применения в мобильных насосах.

Bargteheide , 2021-08-24

Мобильные насосы, например для виноделия или паркетошлифовальных и поломоечных машин, обычно предъявляют высокие требования к управлению приводами. NORDAC FLEX SK 200E — отличное решение, которое предлагает NORD. Децентрализованный преобразователь частоты характеризуется масштабируемыми функциями и высокой точностью регулирования и может быть смонтирован непосредственно на двигатель или установлен рядом с ним на оборудование. Преобразователь создает управляющее напряжение, а для его легкой активации и управления локально служат переключатель и поворотный потенциометр. С помощью встроенного ПЛК преобразователя устройство может автономно выполнять второстепенные логические функции.

Идеальная совместимость с мобильными насосами

Регулирование привода, включающее в себя диапазон низких скоростей, защищает от сильных турбулентных потоков. Приводные системы обеспечивают высокое разрешение настройки расхода и могут одновременно измерять плотность, температуру и объем среды с помощью внешних датчиков. Кроме того, преобразователь служит для плавного пуска и остановки двигателя, при наличии специальных датчиков позволяет адаптировать саморегулируемые скорости к заданным диапазонам давления, а также снабжен эффективной защитой от сухого хода.

Мобильное конвейерное перемещение и дозирование с NORDAC FLEX:

  • беспрепятственный поток благодаря высокой точности регулирования при низкой скорости;
  • встроенный ПЛК обеспечивает высокую производительность;
  • функция POSICON гарантирует точное дозирование;
  • монтаж на двигатель или установка рядом с двигателем;
  • простое управление;
  • степени защиты до IP66;
  • идеально для круглосуточной работы.