Новости –

Новая интеллектуальная начинка для регуляторов приводов NORD.Интегрированный базовый ПЛК, оснащенный мощным процессором, с обновленным встроенным ПО

Встроенный ПЛК позволяет создавать на базе преобразователя частоты NORD и мотор-редуктора полноценные системные решения. Теперь интегрированный ПЛК доступен не только для децентрализованных регуляторов SK 180E и SK 200E, но и для преобразователей, монтируемых в шкафы управления, начиная с модели SK 520E.

brand_new_drive_controllers

Bargteheide , 2015-05-05

Он позволяет с удобством программировать функции приводов в соответствии с IEC 61131-3 в виде "структурированного текста" и "списка инструкций" при помощи бесплатной утилиты для программирования и параметризации NORD CON. Таким образом, умные преобразователи могут самостоятельно, без поддержки со стороны внешних систем управления справляться со сложными задачами, будь то автономные функции мониторинга или динамические процессы обработки. Это также значительно удешевляет подобного рода решения.

При этом обеспечивается поддержка более широкого спектра двигателей: В настоящее время проводятся полевые испытания системы регулирования синхронных двигателей IE4. Децентрализованная серия SK 200E в комбинации с модулем позиционирования характеризуется не только высокой гибкостью и функциональностью, но и значительной стойкостью к перегрузкам и, в отличии от других устройств этого класса, доступно в вариантах с мощностью до 22 кВт. Серия компактных устройств SK 500E, предназначенных для установки в шкафы управления, в течение этого года будет дополнена вариантами вплоть до типоразмера 11 с мощностью 160 кВт.