Новости –
NORDAC LINK — децентрализованное разнообразие интерфейсов
Децентрализованные преобразователи частоты NORDAC LINK производства компании NORD DRIVESYSTEMS — это эффективные устройства, которые быстро и просто устанавливаются в непосредственной близости от двигателей. Большое разнообразие интерфейсов делает эти периферийный распределительные устройства чемпионами по совместимости и эксплуатационной гибкости. Также эти устройства оснащены мощными встроенными ПЛК.
Brampton, ON, 2020-11-17
Децентрализованные периферийные системы распределения SK 250E серии NORDAC LINK с мощностью до 7,5 кВт обрабатывают данные от подключенных датчиков и исполнительных механизмов, запускают последовательности управляющих действий и передают данные о состоянии приводов, о статусах устройств и рабочие данные в систему управления либо в облако. Для выполнения всех этих действий они не просто спроектированы с возможностью свободного конфигурирования и совместимостью со всеми основными системами шин, но также оснащены несколькими интерфейсами подключения и удобными быстроразъемными соединениями для простого доступа без использования инструментов. Помимо сквозного соединения для подключения электропитания и штекерного соединения для двигателя, периферийные распределительные системы NORDAC LINK имеют более 12 слотов для шинных систем, устройства безопасного отключения крутящего момента, энкодера и датчиков. В качестве интерфейса связи для облуживания и конфигурирования используется порт RJ12. Для этих же целей можно использовать USB-порт. Светодиодная индикаторная подсветка сообщает о статусе сигналов соответствующих слотов. Также в качестве диагностической функции предусмотрена светодиодная индикация статуса самого устройства. Дополнительно на периферийную распределительную систему можно установить до двух модулей SK CU4.