Новости –

Приводы NORD с поверхностью nsd tupH

Прочные и надежные даже в самых суровых условиях. Голландская компания по переработке мидий Krijn Verwijs в своем центре по переработке моллюсков делает ставку на коррозионно-стойкие системы приводов.

nord_news_IE4_smooth_surface_motors.jpg

Bargteheide , 2018-04-03

Несколько сотен мотор-редукторов мощностью 1,5 кВт поддерживают работу ленточных транспортеров в центре по переработке моллюсков Krijn Verwijs . Из-за соленого воздуха обычные приводы быстро достигали своего предела: на совершенно новых чугунных мотор-редукторах всего через несколько недель появлялись первые пятна ржавчины. Спустя два года их пришлось окончательно заменить. Даже хорошее защитное покрытие или покраска не могли сдержать коррозию в условиях агрессивной окружающей среды. Нержавеющая сталь тоже не подходит, так как приводы сильно нагреваются и слишком долго охлаждаются перед очисткой.

Решение - приводы NORD из алюминия с поверхностью nsd tupH . При обработке nsd tupH на поверхность не наносится никакой материал, поэтому отслаиваться нечему. Вместо этого поверхностная обработка создает базовый слой, неразрывно связанный с основанием. Благодаря обработке поверхности на базе электролитического процесса алюминиевые корпуса становятся такими же коррозионностойкими , как изделия из нержавеющей стали. Кроме того, устойчивая к царапинам поверхность становится в шесть раз тверже, чем необработанные алюминиевые сплавы, и в тысячу раз тверже, чем краска.

Хотя расходы на приобретение алюминиевых систем с поверхностью nsd tupH выше по сравнению с традиционными приводами из чугуна, однако служат они гораздо дольше. Помимо этого исключаются расходы на покупку запасных двигателей и связанные с этим затраты на монтажные работы. Брам де Виссер, руководитель сервисной службы компании Krijn Verwijs: «С новыми решениями NORD нам больше не надо постоянно думать о приводах. Мы рассчитываем, что приводы с nsd tupH прослужат как минимум в пять раз дольше, чем старые мотор-редукторы»

Обработка nsd tupH доступна для всех продуктов NORD из алюминия.

КРАТКИЙ ОБЗОР: преимущества nsd tupH

  • коррозионно-стойкая
  • устойчива к кислотам и щелочам
  • легко чистится
  • такая же прочная, как нержавеющая сталь
  • не отслаивается
  • легче нержавеющей стали
  • экономичная альтернатива нержавеющей стали
  • тепло отводит лучше, чем нержавеющая сталь