SK 300P - NORDAC ВКЛ/ВКЛ+ - преобразователь частоты
Фокус на оптимизации
NORDAC ON был разработан для удовлетворения особых требований технологии горизонтального конвейера, а также для взаимодействия с новым синхронным двигателем IE5+ (NORDAC ON+) и характеризуется интегрированным интерфейсом Ethernet, полными возможностями Plug-and-Play и очень компактной конструкцией. NORDAC ON-это экономичное решение для среды IIoT.
Доступно с 4 квартала 2021 года
- Диапазон мощности: 0,37 - 0,95 кВт
- 3-фазный 380 - 480 В
- NORDAC ON для дисков IE3, NORDAC ON+ для дисков IE5+
- Класс защиты: IP55, IP66
- Функциональная безопасность
Готовность к будущему
Возможность IIoT
Обновление прошивки через Ethernet
Функциональность ПЛК для функций, связанных с приводом (встроенный ПЛК)
Полноценное решение "Подключай и работай" для быстрого ввода в эксплуатацию
Инструменты управления и параметризации с простой структурой параметров
Возможное сокращение вариантов внутри системы
Приводы, используемые в широком диапазоне частот
Интегрированные системы полевых шин на основе Ethernet, переключаемые с помощью параметров
Компактная, экономящая пространство конструкция за счет интеграции Ethernet-связи
STO и SS1 – дополнительные интегрированные функции безопасности
Линейный фильтр для соответствия правилам ЭМС