Инверторы распределительных шкафов

Идеальный выбор для всех областей применения
Заказчик

Инверторы шкафа управления NORD имеют диапазон мощности до 160 кВт и благодаря широкому спектру функций могут быть идеально адаптированы ко всем областям применения заказчика.

Глобальное присутствие и большая глубина производства

Все компоненты, определяющие качество наших преобразователей частоты, производятся на нашем собственном заводе в Германии с использованием современного оборудования и высококвалифицированными сотрудниками. Это обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и выдающийся срок службы, а также дает нам возможность быстро и гибко реагировать на ваши индивидуальные пожелания и требования. Наша обширная сеть продаж и обслуживания с дочерними компаниями и торговыми партнерами в 98 странах гарантирует оптимальную доступность для обеспечения коротких сроков поставки и ориентированного на клиента обслуживания.

Качество без компромиссов – быстрая доставка

Обладая нашим всесторонним ноу-хау и многолетним опытом разработки и производства преобразователей частоты, мы отвечаем самым строгим требованиям качества – не только в производстве, но и во всей цепочке создания стоимости. Ориентированные на будущее методы производства, современные производственные установки, квалифицированные сотрудники и последовательное управление качеством устойчиво обеспечивают производительность и долговечность преобразователей частоты NORD. Наша глобальная сеть продаж и обслуживания гарантирует быструю доступность, а также быструю и оперативную доставку.

Ваш надежный партнер – по всему миру

Длительный срок службы наших преобразователей частоты является результатом нашей бескомпромиссной осведомленности о качестве, большой глубины производства и постоянной ориентации на потребителя. Оптимизированная геометрия, точно адаптированная к соответствующим требованиям, обеспечивает превосходную грузоподъемность, бесшумную работу и низкие эксплуатационные расходы. Наша обширная международная сеть продаж и обслуживания гарантирует короткие сроки поставки, компетентные консультации и быстрое обслуживание на месте по всему миру. Будь то онлайн или оффлайн: мы Ваш надежный партнер, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Высочайшие стандарты для максимального срока службы

Наши преобразователи частоты используются в более чем 100 различных отраслях промышленности по всему миру, часто с большими техническими требованиями. Благодаря этому высочайшие стандарты качества являются для нас само собой разумеющимся делом – не только в производстве, но и во всей цепочке создания стоимости. Высококачественные материалы, строгая система менеджмента качества и высокие мировые стандарты производства обеспечивают длительный срок службы и низкие требования к техническому обслуживанию наших преобразователей частоты. Мы полагаемся на новейшие производственные системы и производственные технологии, такие как KAIZEN, 5S, визуальное управление, управление цехом и круги качества.

Преобразователи частоты NORDAC ON / ON+ - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E

Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,25– 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Обработка поверхности (nsd tupH)

NORDAC LINK — SK 250E — преобразователь частоты

Быстрый монтаж, простое техобслуживание

  • Диапазон мощности: 0,37–7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стену
  • Полная подключаемость облегчает монтаж и техобслуживание
  • Свободное конфигурирование под конкретные условия эксплуатации

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

Пусковое устройство двигателя - NORDAC LINK - SK 155E

Быстрая установка, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,06 - 3,0 кВт
  • Степень защиты: IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20