Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E

Широкие функциональные возможности, высокая мощность

  • Класс защиты: IP20
  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • Степень защиты: IP20
Суммируемый размер двигателя: Асинхронные двигатели переменного тока, Синхронные двигатели переменного тока, Взрывозащищенные двигатели

NORDAC PRO - это преобразователи частоты, подходящие под задачи любой приводной системы. Они предлагают большой диапазон мощностей и широкие функциональные возможности за счет подключаемых через разъемы дополнительных модулей. Настройки функционала и конфигурации интерфейса позволяют легко адаптироваться к различным сферам применения. 

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
  • 1-фазные 110 - 120 В, 1/3-фазные 200 - 240 В, 3-фазные 380 - 480 В
  • Степень защиты: IP20
  • Функции безопасности
  • Подключаемый через разъем модуль управления SK TU3 

  • 7x цифровых входов, 2x цифровых выхода, 2x реле, 2x аналоговых входа, 1x аналоговый выход
  • Дополнительный модуль входов/выходов
  • Функции обеспечения безопасности: STO, SS1
  • Возможность установки дополнительного интерфейса Ethernet в качестве модуля
  • Интерфейсы энкодеров: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров, переключение параметров напрямую в реальном времени
  • Управление торможением двигателя, работа с подъемным оборудованием
  • Встроенный тормозной прерыватель, обеспечивающий работу в четырех квадрантах
  • U/f-регулирование, векторное управление с разомкнутым и замкнутым контуром
  • Высокое качество регулирования и высокие перегрузочные характеристики синхронных и асинхронных двигателей 
  • ПЛК для реализации функций, связанных с приводной техникой
  • POSICON - встроенный режим позиционирования и синхронизации
  • Встроенный сетевой фильтр 

ПО NORDCON

ПО NORDCON

Переработка пищевых продуктов, компания Treif

Интеллектуальная резка

Компания Treif Maschinenbau GmbH из Оберлар является одним из ведущих мировых производителей установок и систем для резания пищевых продуктов. С помощью свободно программируемых приводных функций согласно стандарту IEC 61131 преобразователь частоты SK 500E обеспечивает машинам для шинкования овощей возможность порционирования самых разных видов продуктов.

Сценическое оборудование для театра в Дуйсбурге

Плавное позиционирование

Театр оперы, балета, драмы и концертов сделал заявку на установку за кулисами нового электрооборудования, предназначенного для эксплуатации машинного оборудования. В театре Дуйсбурга электродвигателями управляют осевые компьютеры. Все готовые шкафы управления, а их более сотни, оснащены преобразователями частоты SK 535E, которые серийно оснащены встроенным управлением тормозами, тормозным прерывателем и сетевым фильтром, а также бессенсорнным регулированием вектора тока.

Гондолы GinD

Дозированное перемещение

Компания Góndolas in Design, S.L., разрабатывает и производит по индивидуальному заказу системы для технического обслуживания и очистки фасадов зданий. С помощью инновационных гондольных систем решаются многие специальные задачи. Приводная техника NORD управляет подъемом, поворотами и точным позиционированием гондольной системы для очистки фасадов. При этом преобразователь частоты SK 500E берет на себя самые различные задачи.

Лифты Stros

Индивидуальные приводные решения для строительных подъемников

Чешский производитель строительных подъемников STROS обслуживает своих клиентов по всему миру. Приводные блоки NORD для строительных подъемников STROS состоят из трех двигателей с конической зубчатой передачей с внешними тормозными резисторами, которые оснащены частотным преобразователем шкафного исполнения NORDAC PRO SK 500E с функцией грузоподъемника, который управляет этими тремя двигателями и обеспечивает плавный пуск и торможение и высокую точность позиционирования.