Мотор-редукторы

Долговечные и надежные устройства для ваших систем
Инженер-проектировщик

NORD производит мотор-редукторы с высоким выходным моментом и высокой эффективностью для широкого спектра применений в более чем 100 отраслях промышленности. Из нашего модульного ассортимента продукции с ее широким разнообразием серий, размеров, классов мощности, конфигурации и версий редукторов мы настраиваем индивидуальные приводные решения в соответствии с вашими требованиями. Извлеките пользу из типичных преимуществ NORD во время проектирования.

Больший диапазон мощности с меньшим количеством вариантов

Технические характеристики редукторных двигателей компании NORD DRIVESYSTEMS предназначены для практической релевантности и оптимизации применения. Это снижает затраты на строительство и упрощает определение размеров ваших приводных систем. Благодаря высокой перегрузочной способности наших редукторных двигателей вы можете уменьшить мощность устанавливаемого двигателя. Многие редукторные двигатели рассчитаны на ожидаемые пики нагрузки во время работы. Однако они достигаются лишь изредка и временно. Мотор-редукторы от NORD обладают высокой перегрузочной способностью. Во многих случаях использование уменьшенного мотор-редуктора NORD позволяет сэкономить затраты, пространство и мощность подключения. Меньшее количество вариантов двигателей также может охватывать широкий диапазон рабочих характеристик. Используйте наш конфигуратор продукта для сборки подходящего мотор-редуктора и непосредственного генерирования соответствующих CAD-данных для планирования вашего проекта на основе технических данных для вашего применения.

Долговечные изделия для надежных конструкций

Мотор-редукторы от NORD DRIVESYSTEMS являются особенно долговечными и надежными компонентами привода. Благодаря внутреннему производству всех компонентов компания NORD DRIVESYSTEMS имеет прямой доступ к соответствию требованиям качества и техническим данным, а также может определять все технические параметры мотор-редукторов на протяжении всего срока их службы. Поставка запасных частей и длительный срок службы редукторных двигателей обеспечивают длительный срок службы наших редукторных двигателей, а также длительный срок службы и устойчивость вашего применения. В случае новых и дальнейших разработок наших мотор-редукторов мы обращаем внимание на легкость сборки, сопоставимые габариты и нисходящую совместимость с предыдущими моделями. Таким образом, ваш дизайн системы будет долгоживущим, как и все наши продукты.

Мы следим за стандартами и классами эффективности для вас

В настоящее время во всем мире существуют различные стандарты энергоэффективности мотор-редукторов. Электрические стандарты, правила взрывозащиты, сертификаты и международные утверждения варьируются по всему миру с NORD DRIVESYSTEMS, вы всегда соблюдаете последние мировые стандарты и директивы. Мы следим за необходимыми документами и согласованиями для вашего целевого рынка. Вы можете сосредоточиться на дизайне ваших машин и установок. Мы поставляем мотор – редуктор, подходящий для вашего рабочего места-по всему миру и с требуемым классом эффективности. С Мотор-редукторами от NORD DRIVESYSTEMS вы уже знаете до заказа, что получите мотор-редуктор, соответствующий стандарту.

Модульная продукция NORD – сделано для инженеров-конструкторов

NORD DRIVESYSTEMS поставляет комплексные системы для приводной техники из единого источника. Для конфигурации мотор-редукторов инженеры-конструкторы могут использовать оптимально подобранную модульную систему, предлагающую большие преимущества благодаря индивидуальной и идеально подобранной технологии привода. Благодаря внутреннему производству всех компонентов для своих мотор-редукторов компания NORD DRIVESYSTEMS полностью контролирует весь производственный процесс, все характеристики и качество каждого компонента. Все части системы полностью согласованы и могут быть объединены в широком диапазоне вариантов. Используйте наш конфигуратор продукта myNORD для сборки подходящего редукторного двигателя для вашего применения онлайн и со всеми доступными опциями модульной системы на основе технических данных для вашего применения. После этого вы можете непосредственно загрузить соответствующие данные CAD и чертежи для планирования вашего проекта. Вы можете отправить нам прямой запрос.

Модульная продукция NORD – высочайшее качество в каждой детали

NORD DRIVESYSTEMS поставляет комплексные системы для приводной техники из одного источника. Для конфигурации мотор-редукторов инженеры-конструкторы могут использовать оптимально подобранную модульную систему, предлагающую большие преимущества благодаря индивидуальной и идеально подобранной технологии привода. Мотор-редукторы NORD работают с высокой точностью и долговечны. Они также подходят для использования в сложных условиях эксплуатации. Мы постоянно инвестируем в современные производственные установки, чтобы обеспечить самоналоженные высокие стандарты качества наших мотор-редукторов. Только высококачественные материалы и стандартные компоненты входят в производственные процессы после проверки качества, структуры и прочности. Все этапы производства связаны со строгим контролем качества каждого компонента. Именно поэтому вы можете положиться на тщательно и практично проверенную функциональность и эксплуатационную надежность наших мотор-редукторов.

Все параметры продукции находятся под контролем, благодаря большой глубине производства

Мотор-редукторы от NORD DRIVESYSTEMS являются особенно долговечными и надежными компонентами привода. Благодаря внутреннему производству всех компонентов мотор-редукторов компания NORD DRIVESYSTEMS имеет прямой доступ к соблюдению требований качества и технических параметров мотор-редукторов. Производство корпусов, зубчатых деталей, приводной электроники и обмоток двигателей, а также разработка, сборка и контроль качества осуществляются на наших собственных заводах.