Цилиндрические редукторы MAXXDRIVE® XD
Промышленные редукторы
Габариты: | 5 |
---|---|
Передаточное число: | 22.4:1 - 355:1 |
Промышленный редуктор
MAXXDRIVE® XD представляет собой цилиндрический редуктор, доступный в исполнениях с тремя и четырьмя ступенями. Корпус имеет хорошо зарекомендовавшую себя блочную конструкцию и специальную модификацию, рассчитанную на внешние нагрузки. Благодаря прямому расположению ступеней редуктора корпус отличается увеличенным межосевым расстоянием, что позволяет создавать приводные системы U-образной конструкции. Например, в приводных системах подъемных механизмов это позволяет без каких-либо проблем расположить катушку и двигатель на одной стороне системы. Кроме того, в стандартном исполнении корпус оснащается смотровым лючком.
Многие опции были заимствованы у проверенных временем модулей серийных промышленных редукторов, поэтому сроки поставки, как правило, соответствуют срокам поставки промышленных редукторов MAXXDRIVE® Standard. Глубокое понимание особенностей разных производств, а также наличие оптимального ассортимента на складе, позволяет осуществлять планирование и поставку оборудования в кратчайшие сроки.
- Исполнение привода: Адаптер для установки двигателя по стандарту IEC/NEMA или свободный входной вал
- Установка на лапе или прямой монтаж (с моментным рычагом)
- Различные исполнения выходных валов: сплошной вал, полый вал (шпонка/стяжная муфта), DIN5480
- Второй входной вал доступен в качестве опции
- Входной фланец или кронштейн для установки тормоза
- Наличие выходной муфты (зубчатая муфта с бочкообразными роликами)
- Модифицированный корпус для внешних нагрузок
- Увеличенное межосевое расстояние
- Возможно изготовление входного и выходного валов по техническим условиям заказчика
- Крышка смотрового окна
- Высокая надежность
- Долгий срок службы
- Одинаковые монтажные размеры (с 3 и 4 ступенями)
- Высокая точность