Привідні рішення в кінцевій упаковці

Під час останнього етапу процесу пакування – кінцевій упаковці – важкі вантажі переміщуються на великі відстані. Для цього потрібні індивідуальні та потужні системи приводу.

Прочитайте нашу брошуру, щоб дізнатися більше про використання децентралізованих системних рішень із асинхронними двигунами в кінцевій упаковці.

Завантажте брошуру зараз

Привідні технології NORD для кінцевої упаковки

NORD DRIVESYSTEMS пропонує рішення приводів для всіх типів пакувального обладнання, машин для обв’язки та палетування та конвеєрних систем від одного постачальника: мотор-редуктори, двигуни та децентралізовані частотні перетворювачі, які повністю відповідають вимогам кінцевої упаковки.

Гнучкий

NORD DRIVESYSTEMS пропонує модульні та індивідуальні концепції приводів для вашого застосування.

Різноманітні механічні (розміри фланців, валів) і електронні шинні інтерфейси дозволяють гнучко інтегрувати пакувальні машини.

Привідні системи з децентралізованими інверторами забезпечують більше структурної свободи.

Економний

Придбати рішення з децентралізованим керуванням від NORD DRIVESYSTEMS значно дешевше, ніж звичайні сервоприводи.

При використанні з децентралізованими перетворювачами частоти такі компоненти, як шафи керування та проводка, усуваються, а зусилля з налаштування значно менші.

Залежно від типу системи та застосування, економія може досягати 50%.

Надійний

Cинхронні двигуни NORD вражають тривалим терміном служби та малими простоями.

Маючи підвищену інерційність, вони дозволяють надійно переміщати навіть найважчі вантажі, які можна знайти в кінцевій упаковці.

Їхня конструкція забезпечує легке технічне обслуговування та, за потреби, швидку та просту заміну.

Децентралізований контроль
привідні рішення в кінцевій упаковці

Асинхронна технологія NORD з підвищеною інерцією реалізує вирішальні переваги в упаковці в кінці лінії. Під час переміщення важких вантажів вона забезпечує кращий контроль (переміщення), ніж звичайні сервоприводи, які необхідно налаштовувати відповідно до застосування за допомогою великих передавальних чисел. Крім того, це забезпечує максимальну стабільність процесу та зменшує вібрацію та ризик пошкодження завантаження або пакувальної машини.

Дізнайтеся більше в нашому технічному документі: брошура «Рішення для децентралізованих приводів із контрольованими частотними перетворювачами в кінцевій упаковці».

alt

Практичний приклад: SYMACH

Голландський виробник машин SYMACH успішно виробляє машини для палетування. Замість блоків керування, встановлених у верхній частині машини, тепер вони покладаються на децентралізовані приводи від NORD DRIVESYSTEMS. Це призводить до різноманітних переваг.

Детальніше про них читайте тут:

До референції

Запитайте галузевих експертів NORD

У вас є додаткові запитання щодо рішень NORD для кінцевої упаковки? Зв'яжіться з нашими галузевими експертами.